Lecksuch-, Schmier- und Dichtmittel
Erhältliche Lecksuch-, Schmier- und Dichtmittel:
- Snoop® Lecksuchflüssigkeiten
- Goop™ Gewindeschmiermittel
- SWAK™ PTFE-Gewindedichtband sowie PTFE-freie Gewindedichtmittel
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Dichtmittel — Gewindedichtmittel — PTFE-Band
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-STR-4 6,4 x 1463 cm (1/ 4 x 576 Zoll) Temperaturen bis 232 C (450 F) - - - MS-STR-8 12,7 x 732 cm (1/ 2 x 288 Zoll) Temperaturen bis 232 C (450 F) - - - -
Dichtmittel — Gewindedichtmittel — PTFE-freies Gewindedichtmittel
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-TFS-50 50 cm³ -53 bis 148 °C (-65 bis 300 °F) - - - -
Dichtmittel — Gewindedichtmittel — SWAK™ anaerobes Gewindedichtmittel
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-PTS-50 50 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - MS-PTS-250 250 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden