Catalogs
Pipe Fittings — Caps and Plugs — Pipe Plugs
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。
Gewindefittings
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | View Product |
B-4-P | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
B-8-P | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
SS-12-P | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
SS-16-P | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
SS-1-P | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
SS-2-P | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
SS-2-P-RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | View Product |
SS-4-P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
SS-4-P-RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | View Product |
SS-4-P-RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | View Product |
SS-6-P | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
SS-6-P-RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | View Product |
SS-6-P-RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | View Product |
SS-8-P | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
SS-8-P-RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | View Product |
SS-8-P-RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.