Bellows-Sealed Valves — Spare Parts and Accessories — Gasket Kit
Catalogs
Bellows-Sealed Valves — Spare Parts and Accessories — Gasket Kit
Select from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok valve.
Pneumatisch gesteuerte Hochdruck Faltenbalgventile Serie HB
Packungslose Ventile mit Ganzmetallabdichtung gegen Atmosphäre; Druckraten bis 241 bar (3500 psig); Temperaturbereich bis 204°C (400°F); VCR®-Anschlüsse, Swagelok® Rohrverschraubungen und Schweißstutzen
Faltenbalgventile Serie U
Mit Sekundärpackung über dem Faltenbalg; Druckraten bis 172 bar (2500 psig); Temperaturen bis 648°C (1200°F); Endanschlüsse 6, 10 und 12 mm; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 und 1 Zoll; Werkstoff Edelstahl
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6L-HB-K28 | - | - | - | - | - | View Product |
SS-4BGO-K5-SV | - | - | - | - | - | View Product |
SS-4BGO-K5-T | - | - | - | - | - | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。