text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexible Rohre — Endanschlüsse — Verbinder für Kunststoffrohre

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Flexible Rohre — Endanschlüsse — Verbinder für Kunststoffrohre

Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-3-HC-1-2 Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
B-5-HC-1-4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-10-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-A-1211 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-A-1611 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-A-201 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-7-2 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-6MTA 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-7-6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-811 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-A-811 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.