カタログ
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Соединители с наружной резьбой — Прямые
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。
VCR® 금속 가스켓양면 접속 피팅
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-HVCR-1A6 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 자동 튜브 용접 | 製品を見る |
6LV-4-HVCR-1-6TB7 | 316L VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 製品を見る |
6LV-4-HVCR-1-6TB7P | 316L VAR | 1/4인치 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | 製品を見る |
SS-12-VCR-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
SS-16-VCR-1-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
SS-2-VCR-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
SS-4-VCR-1-00032 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 평행나사 O-링 밀폐 | 製品を見る |
SS-4-VCR-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
SS-4-VCR-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
SS-4-VCR-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
SS-4-VCR-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
SS-4-VCR-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
SS-4-VCR-6-200 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
SS-4-VCR-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
SS-4-VCR-6-600 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
SS-4-VCR-6-6M0 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
SS-4-VCR-6-8M0 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
SS-8-VCR-1-01081 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 평행나사 O-링 밀폐 | 製品を見る |
SS-8-VCR-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
SS-8-VCR-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
SS-8-VCR-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-8-VCR-1-8ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 製品を見る |
SS-8-VCR-6-400 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
SS-8-VCR-6-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
SS-8-VCR-6-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.