Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Rohrstutzen — Gerade Ausführungen
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Rohrstutzen — Gerade Ausführungen
Zuverlässige Vakuumdichtung auch nach wiederholtem Entfernen und Montieren von Ultra-Torr-Geraden und T-Stücken.
Ultra Torr Vakuumverschraubungen
Edelstahlkonstruktion, O-Ring aus Fluorkautschuk FPM; Verlässliche, wiederholbare Abdichtung; Erhältlich für Rohrgrößen von 1/16 bis 1 1/2 Zoll
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-A-16 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-16-UT-A-20 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1 1/4 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-1-UT-A-4BT | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-2-UT-A-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-2-UT-A-4BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-2-UT-A-6 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-2-UT-A-6BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-4-UT-A-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-4-UT-A-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-4-UT-A-6BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-4-UT-A-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/2 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-4-UT-A-8BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/2 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-6-UT-A-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-6-UT-A-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/2 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-6-UT-A-8BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/2 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-8-UT-A-10 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 5/8 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-8-UT-A-10BT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 5/8 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-8-UT-A-12 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/4 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
SS-8-UT-A-12BT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/4 Zoll | Rohrstutzen | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.