Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Pièces détachées et accessoires — Écrous femelles
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Pièces détachées et accessoires — Écrous femelles
Un montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression
VCO® Verschraubungen Verbindungen mit stirnseitigem O-Ring
Größen 1/8 bis 1 Zoll, Edelstahl 316 oder 316L, Rohr-, NPT-Gewinde-, SAE-Gewindeanschlüsse und Schweißverbindungen
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4-VCO-4 | Messing | 1/4 Zoll | VCO-Innengewinde | - | - | Ver producto |
B-8-VCO-4 | Messing | 1/2 Zoll | VCO-Innengewinde | - | - | Ver producto |
SS-12-VCO-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO-Innengewinde | - | - | Ver producto |
SS-16-VCO-4 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCO-Innengewinde | - | - | Ver producto |
SS-4-VCO-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO-Innengewinde | - | - | Ver producto |
SS-8-VCO-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO-Innengewinde | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.