Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Гайки с наружной резьбой
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Гайки с наружной резьбой
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
VCR® Verbindungen mit Metalldichtscheibe
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-4 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-VCR-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-VCR-4 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-VCR-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HVCR-4SR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | HVCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-4-B25 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-4-B25 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.