Weld Fittings — Butt Weld Fittings
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
용접 피팅 — 맞대기 용접 피팅 — T-Stücke
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type316L-8-ATW-3 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 1/2 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 316L-8TB7-3 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-8TB7-3-8-4 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-8TB7-3P Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-12-ATW-3 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 3/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 316L-12MTB7-3 Edelstahl 316L 12 mm Rohrstumpfschweißenden 12 mm Rohrstumpfschweißenden 316L-12TB7-3 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-4-ATW-3 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 316L-4TB7-3 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-4TB7-3P Edelstahl 316L 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-6MTB7-3 Edelstahl 316L 6 mm Rohrstumpfschweißenden 6 mm Rohrstumpfschweißenden 316L-6TB7-3 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden -
용접 피팅 — 맞대기 용접 피팅 — 90° Winkelverschraubungen
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type316L-12-ATW-9 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 3/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 316L-12TB7-9 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-12TB7-9P Edelstahl 316L 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-4TB7-9 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-6TB7-9 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-8TB7-9 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-4-ATW-9 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen -
Weld Fittings — Butt Weld Fittings — Kreuzverschraubungen
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type316L-4TB7-4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden -
Weld Fittings — Butt Weld Fittings — Gerade Ausführungen
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type316L-8TB7-6-4P Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8TB7-6-6 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-12TB7-6-8 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-12TB7-6-8P Edelstahl 316L 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-16TB7-6-8 Edelstahl 316L 1 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-4-ATW-6-400 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 316L-6-ATW-6-600 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 316L-6TB7-6-4 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-8TB7-6-4 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden
Product Availability by Store Location
Hours