チューブ継手/アダプター継手 — ポート・コネクター
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Racores para Tubo y Adaptadores — Tubos manguito conector — Gerade Ausführungen
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプB-1211-PC-8 Messing 3/4 Zoll Rohrstück 1/2 Zoll Rohrstück B-811-PC-6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Rohrstück S-811-PC Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Rohrstück SS-12M1-PC-8M Edelstahl 316 12 mm Rohrstück 8 mm Rohrstück SS-1611-PC Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll Rohrstück SS-1611-PC-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll Rohrstück SS-1611-PC-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll Rohrstück SS-16M1-PC Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrstutzen 16 mm Rohrstück SS-16M1-PC-12M Edelstahl 316 16 mm Rohrstück 12 mm Rohrstück SS-18M1-PC Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrstutzen 18 mm Rohrstück SS-2000-PC Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 1/4 Zoll Rohrstück SS-201-PC Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Rohrstück SS-201-PC-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Rohrstück 1/16 Zoll Rohrstück SS-3M1-PC Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrstutzen 3 mm Rohrstück SS-401-PC-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Rohrstück 1/8 Zoll Rohrstück SS-401-PC-6M Edelstahl 316 1/4 Zoll Rohrstück 6 mm Rohrstück SS-401-PCBLBQ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Rohrstück SS-20M1-PC Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrstutzen 20 mm Rohrstück SS-2400-PC Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 1/2 Zoll Rohrstück SS-25M1-PC Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrstutzen 25 mm Rohrstück SS-401-PC Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Rohrstück SS-6M1-PC Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 6 mm Rohrstück SS-6M1-PC-3M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 6 mm Rohrstück SS-811-PC Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Rohrstück SS-811-PC-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Rohrstück SS-12M1-PC-6M Edelstahl 316 12 mm Rohrstück 6 mm Rohrstück SS-601-PC-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstück 1/4 Zoll Rohrstück B-401-PC Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Rohrstück SS-8M1-PC-6M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 8 mm Rohrstück B-811-PC Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Rohrstück M-401-PC Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Rohrstück M-811-PC Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Rohrstück SS-1011-PC Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Rohrstück SS-101-PC Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/16 Zoll Rohrstück SS-10M1-PC Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 10 mm Rohrstück SS-10M1-PC-6M Edelstahl 316 10 mm Rohrstück 6 mm Rohrstück SS-10M1-PC-8M Edelstahl 316 10 mm Rohrstück 8 mm Rohrstück SS-1211-PC Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Rohrstück SS-1211-PC-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Rohrstück SS-12M1-PC Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 12 mm Rohrstück SS-12M1-PC-10M Edelstahl 316 12 mm Rohrstück 10 mm Rohrstück SS-501-PC Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 5/16 Zoll Rohrstück SS-601-PC Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Rohrstück SS-601-PC-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstück 1/8 Zoll Rohrstück SS-401-PC-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Rohrstück 1/16 Zoll Rohrstück B-601-PC Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Rohrstück SS-8M1-PC Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 8 mm Rohrstück SS-811-PC-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Rohrstück
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間