The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Conjunto de muelle amarillo para válvula de alivio proporcional serie R3A, de 24,1 a 51,7 bar (350 a 750 psig)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Conjunto del Muelle
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Flüssigkeits- oder Gasanwendungen; Öffnungsdrücke von 0,68 bis 413 bar (10 bis 6000 psig); Endanschlüsse 6 bis 12 mm sowie 1/4 und 1/2 Zoll
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
RL3 Series Exploded VieExtern einstellbare Überström-ventile Serie RL3 Wartungsanleitung
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Anleitung zur Einstellung und zum Dichtungswechsel für Serie RL4
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Para las Series | Serie R3A |
Presión de Rotura | 350-750 PSI (Ajustable) |
Rango de Presión de Ajuste del Muelle | 24,1 a 51,7 (350 a 750) |
eClass (4.1) | 37010634 |
eClass (5.1.4) | 37019901 |
eClass (6.0) | 37019102 |
eClass (6.1) | 37019901 |
UNSPSC (4.03) | 40141606 |
UNSPSC (10.0) | 40141616 |
UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
UNSPSC (15.1) | 40141616 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
177-13K-R4-A | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-13K-R4-B | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-13K-R4-C | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-13K-RL3 | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-13K-RL4 | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-R3A-K1-A | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-R3A-K1-C | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-R3A-K1-D | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-R3A-K1-E | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-R3A-K1-F | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-R3A-K1-G | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-R3A-K1-H | - | - | - | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.