The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Manguito VCR de acero inox. 316L VIM VAR para soldadura de tubo a tope, 1/4 pulg. VCR x 1/4 x 0,035 pulg. TBW, extensión de 6,4 mm (0,25 pulg.), Limpieza SC-01
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguitos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/16 a 1 pulg.; Aceros inoxidables de alta pureza; La auténtica marca y el diseño original VCR
Este documento especifica las directrices de Swagelok® Company, para la fabricación de productos de pureza ultra alta de acero inoxidable electropulido y de plástico. La información contenida en esta especificación debe utilizarse conjuntamente con la de los catálogos, boletines técnicos e informes de producto.
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Instrucciones de instalación del accesorio Swagelok® VCR®
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | 316L VIM VAR |
Proceso de Limpieza | Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01) |
Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
Tipo de conexión 1 | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® |
Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
Tipo de conexión 2 | Soldadura de tubo a tope |
Característica | Electropulido |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 31163000 |
UNSPSC (10.0) | 40142610 |
UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
UNSPSC (15.1) | 40183107 |
UNSPSC (17.1001) | 31160000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-12-VCR-3-12TB7-065P | Acero inox. 316L VAR | 3/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-4-HVCR-3-.60SR | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-4-HVCR-3-.60SRP | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-4-HVCR-3-1.19SR | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-4-HVCR-3-1.19SRP | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-4-HVCR-3-1.31SR | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-4-HVCR-3-1.31SRP | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP | Acero Inoxidable 316L VIM VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LVV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LVV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LVV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VIM VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
SS-10-VCR-3 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 5/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-12-VCR-3 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-12-VCR-3-12MTW | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/4 pulg. | Soldadura a tope | Ver producto |
SS-12-VCR-3-12TA | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-12-VCR-3-BL | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® sin taladrar | - | - | Ver producto |
SS-16-VCR-3 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-16-VCR-3-16MTW | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1 pulg. | Soldadura a tope | Ver producto |
SS-1-VCR-3 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/16 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-2-VCR-3 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-2-VCR-3-2MTW | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Soldadura a tope | Ver producto |
SS-2-VCR-3-2TA | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-2-VCR-3-BL | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® sin taladrar | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-4-VCR-3-2MTW | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Soldadura a tope | Ver producto |
SS-4-VCR-3-2TSW | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-4-VCR-3-4MTW | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura a tope | Ver producto |
SS-4-VCR-3-4TA | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-4-VCR-3-6MTA | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-4-VCR-3-BL | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® sin taladrar | - | - | Ver producto |
SS-6-VCR-3 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-8-VCR-3 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-8-VCR-3-4MTW | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura a tope | Ver producto |
SS-8-VCR-3-4TSW | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
SS-8-VCR-3-6MTW | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura a tope | Ver producto |
SS-8-VCR-3-6TA | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-8-VCR-3-8MTW | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura a tope | Ver producto |
SS-8-VCR-3-8TA | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
SS-8-VCR-3-BL | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® sin taladrar | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.