Swagelok® Rubber Hose (PB Series)
Swagelok® rubber core (PB series) hoses provide dependable, cost-effective performance in compressed air, oil transfer, and other utility liquid and gas applications. They are simple to build in the field with the proper tooling by manually pushing a Swagelok rubber hose end connection onto a new hose.
View Rubber HosesSwagelok® PB series multi-purpose push-on rubber hose is ozone-resistant and has a smooth-bore Buna N core. An internal fiber reinforcement enhances the hose pressure rating and ensures connection retention in applications up to 350 psig (24.1 bar), providing dependable performance in non-volatile liquid and gas applications. The Buna N cover provides resistance to abrasion. These hoses are extremely durable and can withstand crushing, kinking, and other rough handling better than other hose types. Various colors are available.
Swagelok rubber hose end connections can be pushed on by hand or with a simple push-on tool, enabling easy field installation onto bulk hose. End connections remain securely connected beyond the burst point of the hose material yielding safer working environments. A specialized hose cutting tool can make clean cuts to enable leak-tight connections. The hose core is designed for easy assembly and no clamps are required to hold end connections to the hose.
Have questions about rubber hoses?
Gummischläuche—Kategorien

Endanschlüsse
Entdecken Sie unser Portfolio an Endanschlüssen für Gummischläuche in unterschiedlichen Größen.

Gummischlauch, Serie PB
Buna-N-Gummischläuche sind in vielen Farben verfügbar und eignen sich für den allgemeinen Einsatz sowie für Druckluftanwendungen und Öltransfers.
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen

Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementРесурсы Swagelok специально для вас

3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Контроль состояния шлангов требуется выполнять должным образом, поскольку утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить значительные финансовые средства
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить значительные средства на эксплуатационных расходах своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, а именно внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Как выбрать наиболее подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, влияющие на их долговечность и технические характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев, а также лучшем выборе для разных жидкостных и газовых систем.