Unidad de Potencia Swagelok®
La unidad de potencia M200 permite una soldadura orbital por arco de tungsteno con gas fiable, consistente y precisa gracias a los controles de pantalla táctil de fácil uso en varios idiomas y a la completa documentación sobre el rendimiento en tiempo real de la soldadura.
Más información sobre la Unidad de Potencia Swagelok®La Unidad de potencia Swagelok® es compatible con los cabezales de soldadura del Sistema de Soldadura Swagelok, tiene una capacidad de pico de salida de hasta 200 amperios y cumple las normativas CE, RoHS (UE), CCC (China) y canadiense. Su pantalla táctil en color de alta resolución es duradera y soporta varios idiomas, como chino, inglés, alemán, francés, japonés, coreano, ruso, español y sueco. La monitorización y registro en tiempo real del rendimiento de las soldaduras ofrece información y documentación de gran valor, que puede imprimirse o almacenarse electrónicamente. Un controlador de caudal másico integrado controla automáticamente el gas de protección del OD, eliminando la necesidad de un caudalímetro externo.
Esta unidad de potencia mejora los procesos de soldadura con precisión, control y eficiencia, lo que la hace ideal para entornos de alta pureza o aplicaciones de banco.
Especificaciones
| Entrada de Alimentación | 100 a 230 V (ca) |
| Potencia de Salida | 2 a 200 A (cc) |
| Ciclo de Trabajo / Clasificación de Servicio | 100% / 95 A salida media con entrada de 100 V/20 A 100% / 100 A salida media con entrada de 115 V/20 A 60% / 140 A salida media con entrada de 200 V/20 A 100% / 120 A salida media con entrada de 230 V/16 A 25% / 200 A salida media con entrada de 230 V/16 A |
| Dimensiones | 34,3 de alto por 57,9 de ancho por 39,4 cm de profundidad (13,5 por 22,8 por 15,5 pulg.) |
| Peso | 23,3 kg (51,4 lb) |
¿Quiere saber más?
Catálogos de la Unidad de Potencia
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Netzteil für zuverlässiges und gleichmäßiges orbitales Wolframschweißen; Maximale Ausgangsleistung von 200 Ampere; Einfach zu bedienender Farb-Touchscreen mit Sprachauswahl; Integrierter Massedurchflussregler - automatische Kontrolle des Schutzgasflusses des AD; Gewicht unter 23 kg (50 lbs); Kompatibel mit den Schweißköpfen der Swagelok Schweißsysteme
Formación en Soldadura Orbital
Conozca los principios de la soldadura orbital, así como la técnicas de puesta en marcha, operación y resolución de problemas del sistema de soldadura Swagelok® M200, con los Inspectores de Soldadura Certificados (CWI del inglés Certified Weld Inspectors) y los Formadores en Soldadura Certificados (CWE del inglés Certified Weld Educators).
Conozca la Formación en Soldadura OrbitalRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Herramientas Para los Nuevos Soldadores
La creciente escasez de soldadores está afectando a la fabricación global del mañana. La soldadura orbital automática puede ayudar a solucionar el problema, aunque no sin una adecuada formación. Lo que debe incluir un programa de formación en soldadura orbital para preparar a sus nuevas incorporaciones.
Encuentre la Herramienta Adecuada para el Trabajo: Consideraciones sobre el Equipo de Planta
¿Qué herramientas y equipos deben tener a mano los operarios y técnicos de la planta en todo momento? Desde los sistemas avanzados de soldadura orbital hasta las herramientas básicas de desbarbado de tubo, hay herramientas esenciales para cada conexión, y es conveniente estar preparado.
Combler le déficit de compétences en fabrication avec une équipe bien formée
Avec une main-d’œuvre industrielle vieillissante et proche de la retraite, le secteur manufacturier se tourne vers les jeunes générations pour remplacer un personnel expert. Découvrez comment concevoir un programme de formation efficace sur les systèmes fluides.
Un laboratoire plus fonctionnel grâce à l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides
Découvrez comment l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides a permis à l’Université d’Ottawa de rendre plus fonctionnel le laboratoire de son complexe de recherche avancée, une installation qui abrite le seul spectromètre de masse par accélérateur du Canada. La formation à la soudure orbitale dispensée par Swagelok a permis d’améliorer la précision et la productivité du travail réalisé à l’atelier.