text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau cylindrique quart de tour pour instrumentation en acier inoxydable, filetage ISO femelle 1/4 po, Cv de 0,9

Art.-Nr.: SS-4P4T4-RT

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 po
Typ Verbindung 1 Taraudage conique ISO
Größe Verbindung 2 1/4 po
Typ Verbindung 2 Taraudage conique ISO
Maximaler Cv 0.9
Grifffarbe Vert
Griffart Poignée directionnelle
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40183109
2-Wege, gerade Ausführung

Erzielen Sie 90-Grad-Betätigung mit geringem Drehmoment mit unseren 90-Grad-Kükenhähnen, die eine kompakte Konstruktion und eine sichere Absperrung liefern. 90-Grad-Kükenhähne sind eine wirtschaftliche und zuverlässige Alternative zu Kugelhähnen und in einer Vielzahl von Körpern und Dichtungswerkstoffen erhältlich.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau cylindrique quart de tour pour instrumentation en acier inoxydable, filetage ISO femelle 1/4 po, Cv de 0,9

Art.-Nr.: SS-4P4T4-RT
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

2-Wege, gerade Ausführung
Erzielen Sie 90-Grad-Betätigung mit geringem Drehmoment mit unseren 90-Grad-Kükenhähnen, die eine kompakte Konstruktion und eine sichere Absperrung liefern. 90-Grad-Kükenhähne sind eine wirtschaftliche und zuverlässige Alternative zu Kugelhähnen und in einer Vielzahl von Körpern und Dichtungswerkstoffen erhältlich.

Technische Daten

SS-4P4T4-RT — Vanne à boisseau cylindrique quart de tour pour instrumentation en acier inoxydable, filetage ISO femelle 1/4 po, Cv de 0,9

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 po
Typ Verbindung 1 Taraudage conique ISO
Größe Verbindung 2 1/4 po
Typ Verbindung 2 Taraudage conique ISO
Maximaler Cv 0.9
Grifffarbe Vert
Griffart Poignée directionnelle
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40183109
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-2P4T Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-2P4T4 Messing 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-4P4T Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-4P4T1 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-4P4T2 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-4P4T4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-4P4T4-RT Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
B-4P4T5 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-6P4T Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-6P4T-MM Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-6P6T Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-8P6T Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-8P6T4 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
PFA-43S4 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
PFA-43S4-PM PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-10P6T-MM Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-12P6T-MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-2P4T Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-2P4T2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2P4T4 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-2P4T-BK Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4P4T Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4P4T1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4P4T2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-4P4T4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-4P4T5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-4P4T5-M1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-4P4T-BK Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4P4T-BL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4P4T-M1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4P4T-RD Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4P4T-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4P4T-TE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4P4V Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4P4V4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-4P4V-LD Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4P6T4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-6P4T Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6P4T-BK Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6P4T-LD Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6P4T-MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6P4T-MM-BK Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6P4T-TE Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6P6T Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6P6T-M1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8P6T Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8P6T2 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-8P6T4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8P6T4-BK 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8P6T-BK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8P6T-BL 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8P6T-LD 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8P6T-M1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8P6T-MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8P6T-TE 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.