Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression (série FKB) Swagelok®
Les vannes à boisseau sphérique moyenne pression série FKB Swagelok assurent une fermeture positive dans des applications qui mettent en œuvre des pressions allant jusqu’à 1378 bar (20 000 psig). Une conception avancée réduit l’usure des joints, améliorant ainsi la fiabilité des vannes.
Demander des informations sur les vannes série FKBLa conception avancée de la vanne à boisseau sphérique série FKB Swagelok limite l’usure des joints et améliore la fiabilité des raccordements sur un large intervalle de pression (jusqu’à 1378 bar ou 20 000 psig) et de température de service. Le boisseau sphérique de type tourillon à compression directe assure une parfaite étanchéité et une tige comprimée par la base permet d’éliminer les problèmes d’éjection, protégeant ainsi les opérateurs.
Les vannes de la série FKB sont disponibles avec des taraudages NPT et des raccords pour tubes moyenne pression contrôlables Swagelok. Ces raccords, qui assurent une parfaite tenue des tubes et résistent aux vibrations, réduisent le temps et le coût d’installation des vannes. Les vannes de la série CTB sont disponibles dans des configurations à deux voies (bidirectionnelles) ou à trois voies (orifice d’entrée commun sur le côté ou sur la base) avec des coefficients de débit allant de 0,44 à 11,3. Elles peuvent être configurées avec un actionneur pneumatique conforme à la norme ISO 5211 et certifiées « faibles émissions » selon la norme API 641.
Trois tailles d’orifice sont disponibles (séries 6FKB, 8FKB et 12FKB) et les dimensions des raccordements d’extrémité vont de 1/4 po à 1 po. Les options de montage sont les suivantes : montage sur panneau à l’aide d’un écrou pour montage sur panneau en option ; deux boulons vissés à travers un panneau dans la face supérieure du corps de la vanne ; des boulons traversant le corps avec deux configurations pour le remplacement de vannes OEM.
Caractéristiques techniques des vannes série FKB
| Pression de service | Jusqu’à 1378 bar (20 000 psig) |
| Température | –17 à 121°C (0 à 250°F) |
| Coefficient de débit | 0,44 à 11,3 |
| Raccordements d’extrémité | Type : Raccord pour tube FK moyenne pression Swagelok ou filetage NPT Taille : 1/4 à 1 po Configurations : Tout ou rien (deux voies), commutation (trois voies) Actionnement : Manuel ou pneumatique Dimensions d’orifice : 5,31 mm (0,209 po), 9,52 mm (0,375 po), 14,2 mm (0,560 po) |
Trouvez les vannes adaptées à votre application en suivant la méthode STAMPED.
Catalogues des vannes à boisseau sphérique de type tourillon moyenne pression série FKB
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.
13 500 raccordements, zéro fuite pour AGI Industries
Découvrez comment AGI Industries a utilisé des vannes de la série FKB et des raccords de la série FK sur neuf skids d’injection de produits chimiques pour éviter les fuites au niveau de 13 500 points de fuite.