|
Ventilblock, 3 Ventile, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde, Kugelspindelspitze, Grafoil-Packung
Part #: SS-V3NBF8-G
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
3 Ventile, KugelspindelBieten weniger potenzielle Leckpunkte und erfüllen trotzdem Ihre Anforderungen für Flüssigkeitsstand oder Differenzialdruck mit dem kompakten Design von Swagelok-Ventilblöcken, die 2, 3 oder 5 Ventile in einem einzigen Körper enthalten. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Ventilblock, 3 Ventile, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde, Kugelspindelspitze, Grafoil-Packung
Log in or Register to view price
Catalogs
3 Ventile, Kugelspindel
Ventilblöcke und modulare Systeme zur Montage an Instrumenten, Direktmontage und Montage vor Ort; Ventilblöcke der Serien V, VB und VL mit 2, 3 und 5 Ventilen; Direktmontage-Ventilblöcke der Serie VE mit 2, 3 und 5 Ventilen; Ventilblöcke zur Montage vor Ort mit 2 Ventilen; Modulare Instrumentierungssysteme Mod 85
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Einsteckkarte für den Zusammenbau des Dichtungs- und Schraubensatze
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Specifications
SS-V3NBF8-G — Ventilblock, 3 Ventile, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde, Kugelspindelspitze, Grafoil-Packung
| Attribute | Value |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Innengewinde |
| Größe Verbindung 2 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | NPT Innengewinde |
| Maximale Temperatur °F (°C) | 1200 (648) |
| Minimum-Temperatur °F (°C) | -65 (-53) |
| Prozessanschluss | 1/2 Zoll NPT-Innengewinde |
| eClass (4.1) | 37010269 |
| eClass (5.1.4) | 37010269 |
| eClass (6.0) | 37010269 |
| eClass (6.1) | 37010269 |
| eClass (10.1) | 37010269 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141600 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-V3NBF8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-V3NBF8-FL | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Instrumentenanschluss | Flansch | View Product |
| SS-V3NBF8-FL-G | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Instrumentenanschluss | Flansch | View Product |
| SS-V3NBFL | Edelstahl 316 | Instrumentenanschluss | Flansch | Instrumentenanschluss | Flansch | View Product |
| SS-V3NBM8-F8-11421 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.