El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Catalogs
Female Nuts
Achieve leak-tight performance with a robust tube grip and vibration resistance. The remarkable dependability of the Swagelok tube fitting has been proven with over 65 years of success, and has been documented in numerous published test reports, including those performed under extreme conditions.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | Brass |
Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
Connection 1 Size | 4 mm |
Connection 1 Type | Female Swagelok® Tube Fitting |
Flow Restrictor | No |
eClass (4.1) | 37030708 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 23110700 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121706 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 27121706 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-602-1 | Super Duplex Edelstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
825-402-1 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | View Product |
B-1012-1 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
B-102-1 | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
B-10M2-1 | Messing | 10 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
B-1212-1 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
B-12M2-1 | Messing | 12 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
B-1412-1 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
B-1612-1 | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
B-1812-1 | Messing | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
B-202-1 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
B-302-1 | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
B-402-1 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
B-602-1 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
B-6M2-1 | Messing | 6 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
B-812-1 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
B-8M2-1 | Messing | 8 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
HC-202-1 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
HC-402-1 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
HC-602-1 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
HC-812-1 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
INC-402-1 | Alloy 600 | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
M-202-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
M-402-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
M-602-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
M-812-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
NY-202-1 | Nylon | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
NY-402-1 | Nylon | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
NY-602-1 | Nylon | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
NY-6M2-1 | Nylon | 6 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
NY-8M2-1 | Nylon | 8 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
PFA-222-1 | PFA➄ | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
PFA-422-1 | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
PFA-622-1 | PFA➄ | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
PFA-822-1 | PFA➄ | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
S-1212-1 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
S-1612-1 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
S-402-1 | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
S-602-1 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
S-812-1 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-1012-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-102-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-10M2-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-1212-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-12M2-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-1412-1 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-14M2-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-15M2-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-1612-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-16M2-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-18M2-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-2002-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-202-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-20M2-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-22M2-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-2402-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-25M2-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-2M2-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-302-1 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-3202-1 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-3M2-1 | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-402-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-4M2-1 | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-502-1 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-602-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-6M2-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-812-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
SS-8M2-1 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
T-102-1 | PTFE | 1/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
T-202-1 | PTFE | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
T-402-1 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
T-6M2-1 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.