システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316 Stainless Steel Plug for 7/8 in. Swagelok Tube Fitting
Log in or Register to view price
Catalogs
Plugs
Achieve leak-tight performance with a robust tube grip and vibration resistance. The remarkable dependability of the Swagelok tube fitting has been proven with over 65 years of success, and has been documented in numerous published test reports, including those performed under extreme conditions.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | 316 Stainless Steel |
Bored Through | No |
Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
Connection 1 Size | 7/8 in. |
Connection 1 Type | Swagelok® Tube Fitting |
Flow Restrictor | No |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37020517 |
eClass (6.0) | 37020517 |
eClass (6.1) | 37020517 |
UNSPSC (4.03) | 40141718 |
UNSPSC (10.0) | 40142609 |
UNSPSC (11.0501) | 40142609 |
UNSPSC (13.0601) | 40183106 |
UNSPSC (15.1) | 40183106 |
UNSPSC (17.1001) | 40183106 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-P | Super Duplex Edelstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | View Product |
2507-810-P | Super Duplex Edelstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | View Product |
6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | View Product |
6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | View Product |
B-100-P | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
B-1010-P | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
B-10M0-P | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
B-1210-P | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
B-12M0-P | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
B-1410-P | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
B-1610-P | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
B-200-P | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
B-300-P | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
B-400-P | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
B-500-P | Messing | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
B-600-P | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
B-6M0-P | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
B-810-P | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
B-8M0-P | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
HC-400-P | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
HC-810-P | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
M-400-P | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
M-810-P | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
PFA-220-P | PFA➄ | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
PFA-420-P | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
PFA-620-P | PFA➄ | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
PFA-820-P | PFA➄ | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
S-400-P | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
S-600-P | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
S-810-P | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-100-P | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-1010-P | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-10M0-P | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-1210-P | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-12M0-P | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-15M0-P | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-1610-P | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-16M0-P | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-18M0-P | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-2000-P | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-200-P | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-20M0-P | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-22M0-P | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-2400-P | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-25M0-P | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-300-P | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-3M0-P | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-400-P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-400-P-0010 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-400-P-0013 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-400-PBLBQ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-400-PCP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-4M0-P | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-500-P | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-600-P | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-600-P-0012 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-6M0-P | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-6M0-P-0001 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-810-P | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-810-P-0006 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-8M0-P | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
T-400-P | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。