text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca para racor Swagelok de acero inox. 316, 3 mm OD

Referencia #: SS-3M2-1

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3 mm
Tipo de conexión 1 Racor hembra Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121706
Tuercas Hembra

La tuerca hembra garantiza una conexión segura y estanca de los racores para tubo, ideal para mantener la integridad del cierre en sistemas de fluidos críticos.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Tuerca para racor Swagelok de acero inox. 316, 3 mm OD

Referencia #: SS-3M2-1
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tuercas Hembra
La tuerca hembra garantiza una conexión segura y estanca de los racores para tubo, ideal para mantener la integridad del cierre en sistemas de fluidos críticos.

Especificaciones

SS-3M2-1 — Tuerca para racor Swagelok de acero inox. 316, 3 mm OD

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3 mm
Tipo de conexión 1 Racor hembra Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121706
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-602-1 Super Duplex Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
825-402-1 Alloy 825 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
B-102-1 Messing 1/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
B-202-1 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
B-402-1 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
B-602-1 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
B-6M2-1 Messing 6 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
HC-202-1 Alloy C-276 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
HC-402-1 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
HC-602-1 Alloy C-276 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
HC-812-1 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
NY-602-1 Nylon 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
S-1212-1 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
S-1612-1 Kohlenstoffstahl 1 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
SS-1012-1 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
SS-102-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
SS-10M2-1 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
SS-1212-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
SS-12M2-1 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
SS-1412-1 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Ver producto
SS-14M2-1 Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-15M2-1 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-1612-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-16M2-1 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-18M2-1 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-2002-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-202-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-20M2-1 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-22M2-1 Acier inoxydable 316 22 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-2402-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-25M2-1 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-2M2-1 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-302-1 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-3202-1 Acier inoxydable 316 2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-4M2-1 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-502-1 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-6M2-1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-8M2-1 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
T-402-1 PTFE 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.