|
Insert pour tube en acier inoxydable, diam. ext. 12 mm x diam. int. 8 mm
Referencia #: SS-12M5-8M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Inserts pour tubesDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Insert pour tube en acier inoxydable, diam. ext. 12 mm x diam. int. 8 mm
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Inserts pour tubes
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Especificaciones
SS-12M5-8M — Insert pour tube en acier inoxydable, diam. ext. 12 mm x diam. int. 8 mm
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 12 mm |
| Dimension du raccordement 2 | Diam. int. 8 mm |
| Type du raccordement 2 | Insert pour tube en plastique |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142304 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162802 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-405-170 | Messing | 1/4 Zoll | - | 0,17 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| B-405-2 | Messing | 1/4 Zoll | - | 1/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| B-605-4 | Messing | 3/8 Zoll | - | 1/4 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| B-6M5-4M | Messing | 6 mm | - | 4 mm ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| B-815-6 | Messing | 1/2 Zoll | - | 3/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| SS-1015-8 | Edelstahl | 5/8 Zoll | - | 1/2 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| SS-10M5-8M | Edelstahl | 10 mm | - | 8 mm ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| SS-1215-10 | Edelstahl | 3/4 Zoll | - | 5/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| SS-1215-8 | Edelstahl | 3/4 Zoll | - | 1/2 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| SS-12M5-10M | Edelstahl | 12 mm | - | 10 mm ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| SS-1615-12 | Edelstahl | 1 Zoll | - | 3/4 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| SS-1615-14 | Edelstahl | 1 Zoll | - | 7/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| SS-305-2 | Edelstahl | 3/16 Zoll | - | 1/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| SS-405-170 | Edelstahl | 1/4 Zoll | - | 0,17 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| SS-405-2 | Edelstahl | 1/4 Zoll | - | 1/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| SS-405-3 | Edelstahl | 1/4 Zoll | - | 3/16 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| SS-505-3 | Edelstahl | 5/16 Zoll | - | 3/16 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| SS-505-4 | Edelstahl | 5/16 Zoll | - | 1/4 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| SS-605-277 | Edelstahl | 3/8 Zoll | - | 0,277 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| SS-605-3 | Edelstahl | 3/8 Zoll | - | 3/16 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| SS-605-4 | Edelstahl | 3/8 Zoll | - | 1/4 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| SS-6M5-4M | Edelstahl | 6 mm | - | 4 mm ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| SS-815-4 | Edelstahl | 1/2 Zoll | - | 1/4 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| SS-815-6 | Edelstahl | 1/2 Zoll | - | 3/8 Zoll ID | Plastik Stützhülse | Ver producto |
| SS-8M5-6M | Edelstahl | 8 mm | - | 6 mm ID | Stützhülse | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.