|
Juego de férulas (1 férulas delanteras/1 férulas traseras) Pedido en múltiplos de 10
Referencia #: M-400-SET
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Juegos de FérulasEl juego de férulas asegura una sujeción firme y estanca en el tubo—ideal para sistemas críticos de fluidos y gases que requieren un cierre fiable. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Juego de férulas (1 férulas delanteras/1 férulas traseras) Pedido en múltiplos de 10
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Juegos de Férulas
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Especificaciones
M-400-SET — Juego de férulas (1 férulas delanteras/1 férulas traseras) Pedido en múltiplos de 10
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Aleación 400/R-405 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
| Característica | Cada dispensador contiene 10 juegos |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37070708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-100-SET | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-10M0-SET | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-200-SET | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-300-SET | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-400-SET | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-600-SET | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-6M0-SET | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-810-SET | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| NY-200-SET | Nylon | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| NY-400-SET | Nylon | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| NY-600-SET | Nylon | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| NY-810-SET | Nylon | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-100-SET | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-10M0-SET | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-12M0-SET | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-200-SET | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-300-SET | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-400-SET | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-500-SET | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-600-SET | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-6M0-SET | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-810-SET | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-8M0-SET | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| T-100-SET | PTFE | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| T-200-SET | PTFE | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| T-400-SET | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| T-600-SET | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| T-810-SET | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.