text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Poppet 4700 psig (323 bar) Check Valve, 1 in. Swagelok Tube Fitting, 1/3 psig (0.03 bar)

Part #: SS-CHS16-1/3

Specifications

Attribute Value
Matériau de bague support PTFE
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1 in.
Type du raccordement 1 Swagelok® Tube Fitting
Dimension du raccordement 2 1 in.
Type du raccordement 2 Swagelok® Tube Fitting
Pression de tarage 1/3 psi (0.03 bar, 0.003 MPa)
Cv maximal 4.7
Matériau des joints toriques Fluorocarbon FKM
Pression nominale à température ambiante 4700 PSIG @ 100°F /323 BAR @ 37°C
État de surface Standard
Tests No Optional Testing
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Pression fixe

Empêchez les retours de fluide dans des applications générales ou haute pureté, avec les clapets anti-retour Swagelok aux pressions de tarage fixes ou réglables adaptées à votre utilisation.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Poppet 4700 psig (323 bar) Check Valve, 1 in. Swagelok Tube Fitting, 1/3 psig (0.03 bar)

Part #: SS-CHS16-1/3
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Pression fixe
Empêchez les retours de fluide dans des applications générales ou haute pureté, avec les clapets anti-retour Swagelok aux pressions de tarage fixes ou réglables adaptées à votre utilisation.

Specifications

SS-CHS16-1/3 — Stainless Steel Poppet 4700 psig (323 bar) Check Valve, 1 in. Swagelok Tube Fitting, 1/3 psig (0.03 bar)

Attribute Value
Matériau de bague support PTFE
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1 in.
Type du raccordement 1 Swagelok® Tube Fitting
Dimension du raccordement 2 1 in.
Type du raccordement 2 Swagelok® Tube Fitting
Pression de tarage 1/3 psi (0.03 bar, 0.003 MPa)
Cv maximal 4.7
Matériau des joints toriques Fluorocarbon FKM
Pression nominale à température ambiante 4700 PSIG @ 100°F /323 BAR @ 37°C
État de surface Standard
Tests No Optional Testing
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-2C2-1/3 Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde View Product
B-4C-1/3 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-4C4-1 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
B-4CP2-1 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
B-4CP2-1/3 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
B-4CP2-25 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
B-4CP2-RT-1 Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde View Product
B-4CP4-1 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
B-4CP5-1 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
B-6C-1 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
B-6C-1/3 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
B-6C-MM-1 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
B-6C-MM-1/3 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
B-8C-1 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
B-8C-1/3 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
B-8C4-1 Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
B-8CP2-1 Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
B-8CP2-10 Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-10C-MM-1 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-10C-MM-1/3 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-10C-MM-10 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-12C-1 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-12C-1/3 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-12C-10 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-12C4-1 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-12C-MM-1 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-12C-MM-1/3 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-16C-1 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-16C-1/3 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-16C-10 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-16C4-1 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT View Product
SS-2C-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-2C-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-2C-10 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-2C2-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-2C-25 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-2C4-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-2C4-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-2C-KZ-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-2C-KZ-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-2C-KZ-10 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-4C-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-4C-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-4C-1/3-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-4C-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-4C1-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-4C-1-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-4C2-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-4C2-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-4C2-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-4C-25 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-4C4-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-4C4-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-4C4-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-4C-5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-4C-50 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-4C-EP-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-4C-KZ-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-4C-KZ-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-4C-KZ-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-4C-KZ-15 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-4C-KZ-30 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-4CP2-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-4CP2-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-4CP2-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-4CP2-100 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-4CP2-25 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-4CP2-5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-4CP2-50 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-4CP2-KZ-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-4CP2-RT-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product
SS-4CP2-RT-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product
SS-4CP2-RT-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product
SS-4CP4-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-4CP4-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-4CP4-RT-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-4CP5-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-4CP5-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-4CP5-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-4CP5-25 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-4CP6-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-4C-TR-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-4C-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой View Product
SS-4C-VCR-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой View Product
SS-4C-VCR-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой View Product
SS-4C-VCRKZ-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) с гайкой с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) с гайкой с наруж. резьбой View Product
SS-6C-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-6C-1/3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-6C-10 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-6C-25 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-6C4-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-6C-5 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-6C-KZ-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-6C-KZ-1/3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-6C-MM-1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-6C-MM-1/3 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-6C-MM-10 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-6C-MM-25 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-6C-TR-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-8C-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-8C-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-8C-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-8C2-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
SS-8C2-25 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
SS-8C-25 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-8C4-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-8C4-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-8C4-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-8C-5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-8C-KZ-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-8C-KZ-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-8CP2-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
SS-8CP2-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
SS-8CP2-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
SS-8CP2-25 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
SS-8CP2-KZ-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
SS-8CP2-RT-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle 1/2 po Filetage conique ISO mâle View Product
SS-8CP4-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-8CP5-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-8C-TR-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-8C-VCR-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle View Product
SS-8C-VCR-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle View Product
SS-8C-VCR-KZ-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR mâle (joint métallique) 1/2 po Raccord VCR mâle (joint métallique) View Product
SS-CHF12-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-CHF12RT-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Taraudage conique ISO 3/4 po Taraudage conique ISO View Product
SS-CHF16-1 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle View Product
SS-CHF4-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-CHF4-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-CHF4-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-CHF6-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-CHF8-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-CHF8-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-CHF8-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-CHF8-5 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-CHF8RT-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Taraudage conique ISO View Product
SS-CHM12-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-CHM12-1/3 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-CHM2-10 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle View Product
SS-CHM4-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-CHM4-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-CHM4-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-CHM4-25 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-CHM4-5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-CHM4RT-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Filetage conique ISO mâle View Product
SS-CHM8-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
SS-CHM8-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
SS-CHS10MM-1 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS10MM-1/3 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS12-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS12-1/3 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS12-10 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS12-5 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS12MM-1 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS12MM-1/3 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS12MM-10 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS12MM-5 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS16-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS16-10 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS2-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS2-1/3 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS2-10 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS2-5 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS2-KZ-1/3 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/8 po Raccord pour tube Swagelok® View Product
SS-CHS4-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS4-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS4-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS4-1-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS4-25 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS4-5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS4-KZ-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS4-KZ-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® View Product
SS-CHS6-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS6-1/3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS6-10 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS6-100 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS6-25 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS6-5 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS6-BU-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS6-EP-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS6M8-BU-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
SS-CHS6MM-1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS6MM-10 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS6MM-25 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS6MM-5 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS8-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS8-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS8-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS8-1-SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS8-25 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS8-5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS8-BU-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS8-EP-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS8-EP-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS8-KZ-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS8MM-1 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHS8MM-1/3 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-CHVCR4-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle View Product
SS-CHVCR4-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle View Product
SS-CHVCR4-KZ-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR mâle (joint métallique) 1/4 po Raccord VCR mâle (joint métallique) View Product
SS-CHVCR8-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle View Product
SS-CHVCR8-1/3 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.