|
Verschlussstopfen, Edelstahl 316, für 3/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung
Part #: SS-1210-P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
PlugsTube plug fitting seals off unused tube connections to prevent leaks and contamination—ideal for system maintenance, testing, or future expansion. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Verschlussstopfen, Edelstahl 316, für 3/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung
Log in or Register to view price
Catalogs
Plugs
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Specifications
SS-1210-P — Verschlussstopfen, Edelstahl 316, für 3/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Bored Through | No |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/4 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Fitting |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37019190 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183106 |
| UNSPSC (15.1) | 40183106 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183106 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| 2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| 6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| 6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| B-100-P | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| B-10M0-P | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| B-1210-P | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| B-200-P | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| B-400-P | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| B-500-P | Messing | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| B-600-P | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| B-6M0-P | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| B-810-P | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| HC-400-P | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| HC-810-P | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| M-810-P | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| PFA-420-P | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| PFA-620-P | PFA➄ | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| PFA-820-P | PFA➄ | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| S-400-P | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-100-P | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-1010-P | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-10M0-P | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-12M0-P | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-15M0-P | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-1610-P | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-16M0-P | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-18M0-P | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-2000-P | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-200-P | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-20M0-P | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-22M0-P | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-2400-P | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-25M0-P | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-300-P | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-3M0-P | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-400-P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-400-P-0010 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-400-P-0013 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-400-PBLBQ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-400-PCP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-4M0-P | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-500-P | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-600-P | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-600-P-0012 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-6M0-P | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-6M0-P-0001 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-810-P | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-810-P-0006 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-8M0-P | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| T-400-P | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.