text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper, Messing, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde , Cv 1,3

Réf. pièce : B-QC8-B-8PF

Spécifications

Attribut Valeur
Inclusion d'air 3 cm3
Matériau du corps Messing
Procédé de nettoyage Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 Zoll
Type du raccordement 1 NPT Innengewinde
Cv maximal 1,3 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 2,0 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Buna N (Standard)
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 17,2 BAR bei 121 °C /250 PSIG bei 250 °F
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 34,4 BAR bei 21 °C /500 PSIG bei 70 °F
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Série QC8
Déversement 3 cm3
Tests 3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Corps

Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungskörper, Messing, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde , Cv 1,3

Réf. pièce : B-QC8-B-8PF
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Corps
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Spécifications

B-QC8-B-8PF — Schnellkupplungskörper, Messing, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde , Cv 1,3

Attribut Valeur
Inclusion d'air 3 cm3
Matériau du corps Messing
Procédé de nettoyage Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 Zoll
Type du raccordement 1 NPT Innengewinde
Cv maximal 1,3 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 2,0 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Buna N (Standard)
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 17,2 BAR bei 121 °C /250 PSIG bei 250 °F
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 34,4 BAR bei 21 °C /500 PSIG bei 70 °F
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Série QC8
Déversement 3 cm3
Tests 3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QC4-B-2PF Messing 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
B-QC4-B-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
B-QC4-B-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-QC4-B-4MT Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Afficher le produit
B-QC4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
B-QC4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
B-QC4-B-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-QC6-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
B-QC6-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
B-QC6-B-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-QC6-B-6PF Messing 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
B-QC6-B-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
B-QC8-B-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-QC8-B-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400IS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFJA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC6-B-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC6-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QC6-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600IS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6MT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6PMIS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QC8-B-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8FT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.