text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, filetage NPT femelle 1/8 po

Réf. pièce : SS-QC4-B-2PF

Spécifications

Attribut Valeur
Inclusion d'air 0,3 cm3
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Cv maximal 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QC4
Déversement 0,3 cm3
Tests 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Corps

Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, filetage NPT femelle 1/8 po

Réf. pièce : SS-QC4-B-2PF
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Corps
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Spécifications

SS-QC4-B-2PF — Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, filetage NPT femelle 1/8 po

Attribut Valeur
Inclusion d'air 0,3 cm3
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Cv maximal 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Série QC4
Déversement 0,3 cm3
Tests 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QC4-B-2PF Messing 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
B-QC4-B-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
B-QC4-B-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-QC4-B-4MT Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Afficher le produit
B-QC4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
B-QC4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
B-QC4-B-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-QC6-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
B-QC6-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
B-QC6-B-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-QC6-B-6PF Messing 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
B-QC6-B-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
B-QC8-B-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
B-QC8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
B-QC8-B-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400IS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFJA Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMKR Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PM-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC6-B-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC6-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC6-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600IS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600K3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6MT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6PMIS Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC8-B-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC8-B-810K5 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8FT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.