|
황동 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 1/4인치 튜브 OD x 1/4인치 수나사 NPT
Referencia #: B-400-1-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosEl conector macho para tubo permite conexiones seguras entre tubo y puertos roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
황동 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 1/4인치 튜브 OD x 1/4인치 수나사 NPT
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Especificaciones
B-400-1-4 — 황동 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 1/4인치 튜브 OD x 1/4인치 수나사 NPT
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Brass |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 in. |
| Tipo de conexión 1 | Swagelok® Tube Fitting |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 in. |
| Tipo de conexión 2 | Male NPT |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-1-12-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-1210-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-400-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-400-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-400-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-400-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Ver producto |
| 2507-600-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-600-1-6MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Konus-/Gewindeverschraubung mit Außengewinde | Ver producto |
| 2507-600-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-600-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-600-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-600-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-810-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-810-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-810-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-810-1-9MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 9/16 Zoll | Konus-/Gewindeverschraubung mit Außengewinde | Ver producto |
| 2507-810-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 6MO-400-1-4 | 6-Moly | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 6MO-600-1-4 | 6-Moly | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 6MO-600-1-8 | 6-Moly | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 6MO-810-1-4 | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 6MO-810-1-8 | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 825-400-1-6BT | Alloy 825 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| B-100-1-2 | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1010-1-12 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1010-1-6 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1010-1-8 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1010-1-8RT | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-10M0-1-4 | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-10M0-1-4RS | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| B-10M0-1-4RT | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-10M0-1-6RT | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-10M0-1-8RT | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-1210-1-12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1210-1-12RT | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-1210-1-16 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1210-1-8 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1210-1-8RT | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-12M0-1-6RS | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| B-12M0-1-6RT | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-12M0-1-8 | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-12M0-1-8RS | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| B-12M0-1-8RT | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-1410-1-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-1410-1-16 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-1410-1-8 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-15M0-1-8RT | Brass | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-1610-1-12 | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-1610-1-16 | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-1610-1-16RT | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-1610-1-8 | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-1810-1-12 | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-1810-1-16 | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-18M0-1-8RT | Brass | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-200-1-2 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-200-1-2BT | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-200-1-2RS | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| B-200-1-2RT | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-200-1-2ST | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| B-200-1-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-200-1-OR | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| B-300-1-2 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-300-1-2BT | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-300-1-4BT | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-3M0-1-2RT | Brass | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-400-1-1 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-400-1-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-400-1-2RT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-400-1-4BT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-400-1-4RS | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| B-400-1-4RT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-400-1-4ST | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| B-400-1-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-400-1-8 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-400-1-OR | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| B-600-1-12 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-600-1-2 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-600-1-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-600-1-4RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-600-1-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-600-1-6RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-600-1-6ST | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| B-600-1-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-600-1-8RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-600-1-OR | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| B-6M0-1-2 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-6M0-1-2RS | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| B-6M0-1-2RT | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-6M0-1-4 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-6M0-1-4RT | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-810-1-12 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-810-1-16 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-810-1-2 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-810-1-4 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-810-1-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-810-1-6RT | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-810-1-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-810-1-8RT | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-8M0-1-2RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-8M0-1-4 | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-8M0-1-4RS | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| B-8M0-1-4RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-8M0-1-6RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| HC-200-1-2 | Alloy C-276 | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| HC-400-1-2 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| HC-400-1-4 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| HC-400-1-8 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| HC-600-1-4 | Alloy C-276 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| HC-600-1-6 | Alloy C-276 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| HC-600-1-8 | Alloy C-276 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| HC-810-1-12 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| HC-810-1-4 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| HC-810-1-6 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| HC-810-1-8 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| M-1210-1-12 | Alloy 400/R-405 | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| M-400-1-2 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| M-400-1-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| M-400-1-4BT | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| M-400-1-8 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| M-600-1-4 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| M-600-1-6 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| M-600-1-8 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| M-810-1-12 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| M-810-1-4 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| M-810-1-8 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| PFA-220-1-2 | Перфторалкокси (PFA) | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| PFA-420-1-2 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| PFA-420-1-4 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| PFA-620-1-4 | Перфторалкокси (PFA) | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| PFA-620-1-6 | Перфторалкокси (PFA) | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| PFA-820-1-8 | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-10M0-1-4RT | Углеродистая сталь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| S-1210-1-12 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-1210-1-8 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-12M0-1-8RP | Углеродистая сталь | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Ver producto |
| S-1610-1-16 | Углеродистая сталь | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-2000-1-20 | Углеродистая сталь | 1 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-2400-1-24 | Углеродистая сталь | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-400-1-2 | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-400-1-4 | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-400-1-4ST | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Ver producto |
| S-600-1-2 | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-600-1-4 | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-600-1-6 | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-600-1-8 | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-810-1-12 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-810-1-4 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| S-810-1-8 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-100-1-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-100-1-1BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-100-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-100-1-2BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-100-1-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| SS-100-1-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-100-1-2RTBT | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-100-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-100-1-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-100-1-OR | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 5/16-24 дюймов | Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом | Ver producto |
| SS-1010-1-10ST | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 7/8-14 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Ver producto |
| SS-1010-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-1010-1-12BT | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-1010-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-1010-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-1010-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-1010-1-8BT | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-1010-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| SS-1010-1-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-1010-1-8ST | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Ver producto |
| SS-1010-1-8W | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Ver producto |
| SS-10M0-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-10M0-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| SS-10M0-1-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-10M0-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-4RP | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-10M0-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| SS-10M0-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-10M0-1-4W | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Ver producto |
| SS-10M0-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-6BT | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-6RP | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-10M0-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| SS-10M0-1-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-10M0-1-6ST | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 9/16 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Ver producto |
| SS-10M0-1-6W | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Ver producto |
| SS-10M0-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-8BT | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-8RP | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-10M0-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| SS-10M0-1-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-10M0-1-8RTBT | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-10M0-1-8ST | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Ver producto |
| SS-10M0-1-8W | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Ver producto |
| SS-10M0-2-8ST | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-1210-1-10ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 7/8-14 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Ver producto |
| SS-1210-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-12-52167 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-12BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-12RP | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-1210-1-12RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| SS-1210-1-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-1210-1-12SC11 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-12ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Ver producto |
| SS-1210-1-12W | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Ver producto |
| SS-1210-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-16BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-16RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| SS-1210-1-16RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-1210-1-16ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 5/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Ver producto |
| SS-1210-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-8-52167 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-8RP | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-1210-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| SS-1210-1-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-1210-1-8ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Ver producto |
| SS-1210-1-8W | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Ver producto |
| SS-1210-1-OR | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/16-12 дюймов | Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом | Ver producto |
| SS-12M0-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-12RP | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-12M0-1-12RS | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| SS-12M0-1-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-12M0-1-12W | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Ver producto |
| SS-12M0-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-16RS | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| SS-12M0-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-12M0-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-4RP | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-12M0-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| SS-12M0-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-12M0-1-4W | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Ver producto |
| SS-12M0-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-6RP | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Ver producto |
| SS-12M0-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| SS-12M0-1-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-12M0-1-6ST | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 9/16 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Ver producto |
| SS-12M0-1-6W | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Ver producto |
| SS-12M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-12M0-1-8BT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-12M0-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-12M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-12M0-1-8RSBT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-12M0-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-12M0-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-12M0-1-8W | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | Ver producto |
| SS-12M0-1-8WBT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | Ver producto |
| SS-12M0-1-M16X1.5RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 16 mm | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-12M0-1-M18X1.5RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | M18 x 1,5 | Filetage métrique mâle | Ver producto |
| SS-1410-1-12 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-14M0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-14M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-14M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 14 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-15M0-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-15M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-15M0-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-15M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-15M0-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-15M0-1-8W | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | Ver producto |
| SS-1610-1-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-1610-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-1610-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-1610-1-12ST | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-1610-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-1610-1-16BT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-1610-1-16RP | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-1610-1-16RS | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-1610-1-16RT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-1610-1-16ST | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 5/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-1610-1-16W | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Embout à souder mâle | Ver producto |
| SS-1610-1-20 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-1610-1-20ST | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 5/8-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-1610-1-24 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-1610-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-1610-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-1610-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 5/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-16M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-16M0-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-16M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-16M0-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-16M0-1-6 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-16M0-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-16M0-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-16M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-16M0-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-16M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-16M0-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-16M0-1-8W | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | Ver producto |
| SS-18M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-18M0-1-12RP | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-18M0-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-18M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-18M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-18M0-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-18M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-18M0-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-18M0-1-8W | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | Ver producto |
| SS-2000-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-2000-1-20 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-2000-1-20BT | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-2000-1-20RS | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-2000-1-20ST | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 5/8-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-2000-1-20W | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Embout à souder mâle | Ver producto |
| SS-2000-6-20AN | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Évasement AN 37° mâle | Ver producto |
| SS-200-1-0157 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | #10-32 | Filetage mâle | Ver producto |
| SS-200-1-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-200-1-1BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-200-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-200-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-200-1-2-OR | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle avec joint torique | Ver producto |
| SS-200-1-2RP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-200-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-200-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-200-1-2RTBT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-200-1-2ST | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-200-1-2STBT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-200-1-2W | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | Ver producto |
| SS-200-1-2WBT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | Ver producto |
| SS-200-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-200-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-200-1-4RP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-200-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-200-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-200-1-4RTBT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-200-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-200-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-200-1-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-200-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-200-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-200-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-200-1-8BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-200-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | Ver producto |
| SS-200-1-ORAS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 5/16-24 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | Ver producto |
| SS-200-1-ORBT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | Ver producto |
| SS-20M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-20M0-1-12RP | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-20M0-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-20M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-20M0-1-16 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-20M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-20M0-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-20M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-20M0-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-22M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-22M0-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-22M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-22M0-1-16 | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-22M0-1-16RS | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-22M0-1-16RT | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-2400-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2400-1-20 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2400-1-24 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2400-1-24RS | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-2400-1-24RT | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-2400-1-24ST | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 7/8-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-2400-1-24W | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-25M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-25M0-1-12RS | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-25M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-25M0-1-16 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-25M0-1-16RP | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-25M0-1-16RS | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-25M0-1-16RT | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-25M0-1-16W | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-25M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-28M0-1-16 | 316 Stainless Steel | 28 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-28M0-1-16RS | 316 Stainless Steel | 28 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-28M0-1-16RT | 316 Stainless Steel | 28 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-300-1-2 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-300-1-2BT | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-300-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-300-1-4BT | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-300-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-3200-1-32 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-3M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-3M0-1-2BT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-3M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-3M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-3M0-1-2RSBT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-3M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-3M0-1-2RTBT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-3M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-3M0-1-2WBT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-3M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-3M0-1-4BT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-3M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-3M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-3M0-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-1-0256 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | #10-32 | Male Thread | Ver producto |
| SS-400-1-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-10ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-12 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-12BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-16 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-2BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-2-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male O-Seal NPT | Ver producto |
| SS-400-1-2RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-400-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-400-1-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-1-2SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-2ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-2W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-400-1-3ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-4BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-4JA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-4-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male O-Seal NPT | Ver producto |
| SS-400-1-4RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-400-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4STBT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4STDE | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-400-1-4WBT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-400-1-5ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-6BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-400-1-6RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-6STDE | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-8BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-400-1-8RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-8W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-400-1L-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-ORBT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-402-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-4M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4M0-1-2BT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-4M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-4M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-4M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-4M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-500-1-2 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-500-1-4 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-500-1-4BT | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-500-1-4RT | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-500-1-5ST | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-500-1-6 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-500-1-OR | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2-20 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-10ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-12BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-12RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-12ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-12W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-600-1-16 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-16BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-2RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-600-1-2RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-4BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-4-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male O-Seal NPT | Ver producto |
| SS-600-1-4RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-600-1-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-4ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-4W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-600-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-6BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-6MP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | 59 Degree Taper | Ver producto |
| SS-600-1-6RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-600-1-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-6RTBT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-6ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-6STDE | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-6W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-600-1-6WBT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-600-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-8BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-600-1-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-8ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-8W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-600-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-9-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-602-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-6M0-1-0046 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | M5 x 0.8 | Male Metric Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6M0-1-2BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-6M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-2RTBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-6M0-1-2WBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-6M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6M0-1-4BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-6M0-1-4RSBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-6M0-1-4WBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-6M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-6M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-6ST | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-6M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-M10X1.0RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-M12X1.0RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | M12 x 1.0 | Male Metric Thread | Ver producto |
| SS-810-1-10ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-12BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-12RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-810-1-12RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-810-1-12ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-12W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-810-1-16 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-16BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-16ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-16W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-810-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-810-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-810-1-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-6BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-6RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-810-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-810-1-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-810-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-6W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-810-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8-49485 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8-50553 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8-52166 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8-52167 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male O-Seal NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-810-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-810-1-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-810-1-8RTBT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-810-1-8SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-8STWD | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-8W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-810-1-8WBT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-810-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-812-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-8M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-8M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-8M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-4BT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-8M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-8M0-1-4WBT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-8M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-8M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-8M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| T-400-1-2 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| T-400-1-4 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| TI-810-1-8 | Titanium | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.