|
Swagelok Gerade Anschweißverschraubung, Edelstahl, 10 mm Rohrverschraubung x 1/2 Zoll Anschweißende
Referencia #: SS-10M0-1-8W
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosEl conector macho para tubo permite conexiones seguras entre tubo y puertos roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Swagelok Gerade Anschweißverschraubung, Edelstahl, 10 mm Rohrverschraubung x 1/2 Zoll Anschweißende
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Especificaciones
SS-10M0-1-8W — Swagelok Gerade Anschweißverschraubung, Edelstahl, 10 mm Rohrverschraubung x 1/2 Zoll Anschweißende
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Edelstahl 316 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 10 mm |
| Tipo de conexión 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Tamaño conexión 2 | 1/2 Zoll |
| Tipo de conexión 2 | Winkelanschweißverschraubung |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-1-12-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-1210-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-400-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-400-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-400-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-400-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Ver producto |
| 2507-600-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-600-1-6MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Konus-/Gewindeverschraubung mit Außengewinde | Ver producto |
| 2507-600-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-600-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-600-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-600-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-810-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-810-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-810-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 2507-810-1-9MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 9/16 Zoll | Konus-/Gewindeverschraubung mit Außengewinde | Ver producto |
| 2507-810-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 6MO-400-1-4 | 6-Moly | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 6MO-600-1-4 | 6-Moly | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 6MO-600-1-8 | 6-Moly | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 6MO-810-1-4 | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 6MO-810-1-8 | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 825-400-1-6BT | Alloy 825 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| B-100-1-2 | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1010-1-12 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1010-1-6 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1010-1-8 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1010-1-8RT | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-10M0-1-4 | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-10M0-1-4RS | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| B-10M0-1-4RT | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-10M0-1-6RT | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-10M0-1-8RT | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-1210-1-12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1210-1-12RT | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-1210-1-16 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1210-1-8 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1210-1-8RT | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-12M0-1-6RS | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| B-12M0-1-6RT | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-12M0-1-8 | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-12M0-1-8RS | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| B-12M0-1-8RT | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-1410-1-12 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1410-1-16 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1410-1-8 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-15M0-1-8RT | Messing | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-1610-1-12 | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1610-1-16 | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1610-1-16RT | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-1610-1-8 | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1810-1-12 | Messing | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1810-1-16 | Messing | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-18M0-1-8RT | Messing | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-200-1-2 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-200-1-2BT | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-200-1-2RS | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| B-200-1-2RT | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-200-1-2ST | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| B-200-1-4 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-200-1-OR | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| B-300-1-2 | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-300-1-2BT | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-300-1-4BT | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-3M0-1-2RT | Messing | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-400-1-1 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-400-1-2 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-400-1-2RT | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-400-1-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-400-1-4BT | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-400-1-4RS | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| B-400-1-4RT | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-400-1-4ST | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| B-400-1-6 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-400-1-8 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-400-1-OR | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| B-600-1-12 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-600-1-2 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-600-1-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-600-1-4RT | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-600-1-6 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-600-1-6RT | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-600-1-6ST | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| B-600-1-8 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-600-1-8RT | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-600-1-OR | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| B-6M0-1-2 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-6M0-1-2RS | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| B-6M0-1-2RT | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-6M0-1-4 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-6M0-1-4RT | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-810-1-12 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-810-1-16 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| B-810-1-2 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| B-810-1-4 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| B-810-1-6 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| B-810-1-6RT | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| B-810-1-8 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| B-810-1-8RT | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| B-8M0-1-2RT | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| B-8M0-1-4 | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| B-8M0-1-4RS | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| B-8M0-1-4RT | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| B-8M0-1-6RT | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| HC-200-1-2 | 합금 C-276 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| HC-400-1-2 | 합금 C-276 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| HC-400-1-4 | 합금 C-276 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| HC-400-1-8 | 합금 C-276 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| HC-600-1-4 | 합금 C-276 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| HC-600-1-6 | 합금 C-276 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| HC-600-1-8 | 합금 C-276 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| HC-810-1-12 | C-276 합금 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| HC-810-1-4 | 합금 C-276 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| HC-810-1-6 | Alloy C-276 | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| HC-810-1-8 | 합금 C-276 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| M-1210-1-12 | 400/R-405 합금 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| M-400-1-2 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| M-400-1-4 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| M-400-1-4BT | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| M-400-1-8 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| M-600-1-4 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| M-600-1-6 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| M-600-1-8 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| M-810-1-12 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| M-810-1-4 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| M-810-1-8 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| PFA-220-1-2 | PFA | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| PFA-420-1-2 | PFA | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| PFA-420-1-4 | PFA | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| PFA-620-1-4 | PFA | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| PFA-620-1-6 | PFA | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| PFA-820-1-8 | PFA | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| S-10M0-1-4RT | 탄소강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| S-1210-1-12 | 탄소강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| S-1210-1-8 | 탄소강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| S-12M0-1-8RP | 탄소강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Ver producto |
| S-1610-1-16 | 탄소강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| S-2000-1-20 | 탄소강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| S-2400-1-24 | 탄소강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| S-400-1-2 | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| S-400-1-4 | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| S-400-1-4ST | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| S-600-1-2 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| S-600-1-4 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| S-600-1-6 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| S-600-1-8 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| S-810-1-12 | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| S-810-1-4 | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| S-810-1-8 | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-100-1-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-100-1-1BT | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-100-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-100-1-2BT | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-100-1-2RS | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-100-1-2RT | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-100-1-2RTBT | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-100-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-100-1-4BT | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-100-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-1010-1-10ST | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-1010-1-12 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-1010-1-12BT | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-1010-1-4 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-1010-1-6 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-1010-1-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-1010-1-8BT | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-1010-1-8RS | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-1010-1-8RT | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-1010-1-8ST | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-1010-1-8W | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | Ver producto |
| SS-10M0-1-12 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-10M0-1-2 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-2RS | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-10M0-1-2RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-10M0-1-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-4RP | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Ver producto |
| SS-10M0-1-4RS | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-10M0-1-4RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-10M0-1-4W | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | Ver producto |
| SS-10M0-1-6 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-6BT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-6RP | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Ver producto |
| SS-10M0-1-6RS | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-10M0-1-6RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-10M0-1-6ST | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-10M0-1-6W | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Male 파이프 용접 | Ver producto |
| SS-10M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-8BT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-10M0-1-8RP | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Ver producto |
| SS-10M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-10M0-1-8RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-10M0-1-8RTBT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-10M0-1-8ST | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-10M0-2-8ST | 316 스테인리스강 | 10 mm | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-1210-1-10ST | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-1210-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-12-52167 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-12BT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-12RP | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Ver producto |
| SS-1210-1-12RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-1210-1-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-1210-1-12SC11 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-12ST | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-1210-1-12W | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Male 파이프 용접 | Ver producto |
| SS-1210-1-16 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-16BT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-16RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-1210-1-16RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-1210-1-16ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-1210-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-8-52167 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1210-1-8RP | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-1210-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-1210-1-8RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-1210-1-8ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-1210-1-8W | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-1210-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-12M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-12RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12M0-1-12RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-12M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12M0-1-12W | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-12M0-1-16 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-16RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-12M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-12M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-12M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-12M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12M0-1-6ST | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 9/16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-12M0-1-6W | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-12M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-12M0-1-8RSBT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-12M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12M0-1-8ST | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-12M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-12M0-1-8WBT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-12M0-1-M16X1.5RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 16 mm | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12M0-1-M18X1.5RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | M18 x 1.5 | Male Metric Thread | Ver producto |
| SS-1410-1-12 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-14M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-14M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-14M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-15M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-15M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-15M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-15M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-15M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-15M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-1610-1-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1610-1-12RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-1610-1-12RT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-1610-1-12ST | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-1610-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1610-1-16BT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1610-1-16RP | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-1610-1-16RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-1610-1-16RT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-1610-1-16ST | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-1610-1-16W | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-1610-1-20 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1610-1-20ST | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/8-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-1610-1-24 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1610-1-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1610-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-1610-1-OR | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-16M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-16M0-1-12RS | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-16M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-16M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-16M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-16M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-16M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-16M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-16M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-16M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-16M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-16M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-18M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-18M0-1-12RP | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-18M0-1-12RS | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-18M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-18M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-18M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-18M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-18M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-18M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-2000-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2000-1-20 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2000-1-20BT | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2000-1-20RS | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-2000-1-20ST | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/8-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-2000-1-20W | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-2000-6-20AN | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male 37° Flare | Ver producto |
| SS-200-1-0157 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | #10-32 | Male Thread | Ver producto |
| SS-200-1-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-200-1-1BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-200-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-200-1-2BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-200-1-2-OR | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male O-Seal NPT | Ver producto |
| SS-200-1-2RP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-200-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-200-1-2RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-200-1-2RTBT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-200-1-2ST | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-200-1-2STBT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-200-1-2W | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-200-1-2WBT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-200-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-200-1-4BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-200-1-4RP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-200-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-200-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-200-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-200-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-200-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-200-1-6BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-200-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-200-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-200-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-200-1-8BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-200-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-200-1-ORAS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-200-1-ORBT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-20M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-20M0-1-12RP | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-20M0-1-12RS | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-20M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-20M0-1-16 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-20M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-20M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-20M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-20M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-22M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-22M0-1-12RS | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-22M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-22M0-1-16 | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-22M0-1-16RS | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-22M0-1-16RT | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-2400-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2400-1-20 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2400-1-24 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2400-1-24RS | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-2400-1-24RT | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-2400-1-24ST | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 7/8-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-2400-1-24W | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-25M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-25M0-1-12RS | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-25M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-25M0-1-16 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-25M0-1-16RP | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-25M0-1-16RS | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-25M0-1-16RT | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-25M0-1-16W | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-25M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-28M0-1-16 | 316 Stainless Steel | 28 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-28M0-1-16RS | 316 Stainless Steel | 28 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-28M0-1-16RT | 316 Stainless Steel | 28 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-300-1-2 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-300-1-2BT | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-300-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-300-1-4BT | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-300-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-3200-1-32 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-3M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-3M0-1-2BT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-3M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-3M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-3M0-1-2RSBT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-3M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-3M0-1-2RTBT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-3M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-3M0-1-2WBT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-3M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-3M0-1-4BT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-3M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-3M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-3M0-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-1-0256 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | #10-32 | Male Thread | Ver producto |
| SS-400-1-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-10ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-12 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-12BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-16 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-2BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-2-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male O-Seal NPT | Ver producto |
| SS-400-1-2RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-400-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-400-1-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-1-2SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-2ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-2W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-400-1-3ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-4BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-4JA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-4-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male O-Seal NPT | Ver producto |
| SS-400-1-4RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-400-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4STBT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4STDE | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-4W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-400-1-4WBT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-400-1-5ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-6BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-400-1-6RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-6STDE | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-8BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-400-1-8RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-400-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-8W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-400-1L-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-400-1-ORBT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-402-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-4M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4M0-1-2BT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-4M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-4M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-4M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-4M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-500-1-2 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-500-1-4 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-500-1-4BT | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-500-1-4RT | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-500-1-5ST | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-500-1-6 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-500-1-OR | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2-20 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-10ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-12BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-12RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-12ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-12W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-600-1-16 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-16BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-2RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-600-1-2RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-4BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-4-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male O-Seal NPT | Ver producto |
| SS-600-1-4RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-600-1-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-4ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-4W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-600-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-6BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-6MP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | 59 Degree Taper | Ver producto |
| SS-600-1-6RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-600-1-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-6RTBT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-6ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-6STDE | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-6W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-600-1-6WBT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-600-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-8BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-600-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-600-1-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-600-1-8ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-1-8W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-600-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-600-9-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-602-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-6M0-1-0046 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | M5 x 0.8 | Male Metric Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6M0-1-2BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-6M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-2RTBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-6M0-1-2WBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-6M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6M0-1-4BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-6M0-1-4RSBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-6M0-1-4WBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-6M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-6M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-6ST | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-6M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-M10X1.0RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6M0-1-M12X1.0RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | M12 x 1.0 | Male Metric Thread | Ver producto |
| SS-810-1-10ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-12BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-12RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-810-1-12RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-810-1-12ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-12W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-810-1-16 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-16BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-16ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-16W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-810-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-810-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-810-1-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-6BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-6RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-810-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-810-1-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-810-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-6W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-810-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8-49485 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8-50553 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8-52166 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8-52167 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male O-Seal NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-810-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-810-1-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-810-1-8RTBT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-810-1-8SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-810-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-8STWD | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-810-1-8W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-810-1-8WBT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-810-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-812-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-8M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-8M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-8M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-4BT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-8M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-8M0-1-4WBT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-8M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-8M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-8M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| T-400-1-2 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| T-400-1-4 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| TI-810-1-8 | Titanium | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.