text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 3/4 дюйма – наруж. резьба NPT 3/4 дюйма

Referencia #: SS-12-A

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь 316
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 дюйма
Tipo de conexión 1 Внутр. резьба NPT
Tamaño conexión 2 3/4 дюйма
Tipo de conexión 2 Наруж. резьба NPT
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Rectos

Optimiza las transiciones entre componentes y mantiene la integridad del sistema—lo que lo hace ideal para conexiones directas y críticas de sistemas de fluidos.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 3/4 дюйма – наруж. резьба NPT 3/4 дюйма

Referencia #: SS-12-A
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Optimiza las transiciones entre componentes y mantiene la integridad del sistema—lo que lo hace ideal para conexiones directas y críticas de sistemas de fluidos.

Especificaciones

SS-12-A — Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 3/4 дюйма – наруж. резьба NPT 3/4 дюйма

Atributo Valor
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь 316
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 дюйма
Tipo de conexión 1 Внутр. резьба NPT
Tamaño conexión 2 3/4 дюйма
Tipo de conexión 2 Наруж. резьба NPT
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-A-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-12-A-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-12-AN-1-12 Edelstahl 316 1 1/ 16-12 Zoll JIC-Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-12-SAE-7-12 Edelstahl 316 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-16-A Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-16-A-16RS Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-16-A-16RT Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-16-AN-1-16 Edelstahl 316 1 5/16-12 Zoll JIC-Außengewinde 1 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-2-A Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-2-A-2RS Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-2-A-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-4-A Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4-A-4RS Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-4-A-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-4-AG-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4-AN-1-2 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll JIC-Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4-AN-1-4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll JIC-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4-AT-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4-SAE-1-4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4-SAE-1-4AN Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll JIC-Außengewinde Ver producto
SS-4-SAE-7-4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-6-A Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-6-A-6RS Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-6-A-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-6-AG-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-6-AN-1-4 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll JIC-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-6-AN-1-6 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll JIC-Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-6-A-RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-6-AT-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-6-SAE-1-4 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-6-SAE-1-6 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-6-SAE-1-6AN Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/8 Zoll JIC-Außengewinde Ver producto
SS-6-SAE-7-4 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-6-SAE-7-6 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-8-A Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8-A-8RS Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-8-A-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-8-AG-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8-AN-1-8 Edelstahl 316 3/4-16 Zoll JIC-Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8-AT-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8-SAE-1-8 Edelstahl 316 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8-SAE-7-8 Edelstahl 316 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.