text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador a Brida ANSI de Acero Inoxidable, 1 pulg. Racor para tubo Swagelok, 1 pulg NPS, Clase 600

Referencia #: SS-1610-F16-600

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 NPS 1 pulg.
Tipo de conexión 2 Brida ANSI, Clase 600
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40173103
Rectos

Suave transición de tubería a tubo y caudal continuo con los adaptadores Swagelok a brida.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Adaptador a Brida ANSI de Acero Inoxidable, 1 pulg. Racor para tubo Swagelok, 1 pulg NPS, Clase 600

Referencia #: SS-1610-F16-600
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Suave transición de tubería a tubo y caudal continuo con los adaptadores Swagelok a brida.

Especificaciones

SS-1610-F16-600 — Adaptador a Brida ANSI de Acero Inoxidable, 1 pulg. Racor para tubo Swagelok, 1 pulg NPS, Clase 600

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 NPS 1 pulg.
Tipo de conexión 2 Brida ANSI, Clase 600
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40173103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-10M0-F8-150 Edelstahl 316 10 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 1/2 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 150 Ver producto
SS-1210-F12-150 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 3/4 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 Ver producto
SS-1210-F12-300 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 3/4 Zoll ANSI Flansche, Klasse 300 Ver producto
SS-1210-F12-600 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 3/4 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 600 Ver producto
SS-1210-F16-150 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 Ver producto
SS-12M0-F12-600 Edelstahl 316 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 3/4 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 600 Ver producto
SS-12M0-F32-150 Edelstahl 316 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 2 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 150 Ver producto
SS-12M0-F32-300 Edelstahl 316 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 2 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 300 Ver producto
SS-12M0-F8-150 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1/2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 Ver producto
SS-12M0-F8-300 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1/2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 300 Ver producto
SS-1610-F16-150 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 Ver producto
SS-1610-F16-300 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1 Zoll ANSI Flansche, Klasse 300 Ver producto
SS-1610-F32-150 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 Ver producto
SS-600-F8-150 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 1/2 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 150 Ver producto
SS-600-F8-300 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 1/2 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 300 Ver producto
SS-810-F12-150 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 3/4 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 Ver producto
SS-810-F12-300 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 3/4 Zoll ANSI Flansche, Klasse 300 Ver producto
SS-810-F12-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 3/4 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 600 Ver producto
SS-810-F16-150 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 Ver producto
SS-810-F16-300 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1 Zoll ANSI Flansche, Klasse 300 Ver producto
SS-810-F16-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 1 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 600 Ver producto
SS-810-F32-150 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 Ver producto
SS-810-F8-150 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1/2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 Ver producto
SS-810-F8-300 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1/2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 300 Ver producto
SS-810-F8-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1/2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 600 Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.