|
ANSI-Flanschadapter, Edelstahl, 1 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Flanschgröße 2 Zoll, Klasse 150
Код изделия: SS-1610-F32-150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеОбеспечьте плавные переходы между трубками разного диаметра и равномерный поток с помощью фланца к трубным обжимным фитингам Swagelok. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
ANSI-Flanschadapter, Edelstahl, 1 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Flanschgröße 2 Zoll, Klasse 150
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Merkmale: Übergänge von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisionsrohrsystemen ohne Gewinde und ohne Schweißen; Flansche entsprechen ASME-, DIN-, EN- und JIS-Normen; aus einem Schmiederohling gefertigte Körper; verfügbar mit Swagelok® Rohrverschraubungs-Endanschlüssen bis zu 50 mm und 2 Zoll
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Технические характеристики
SS-1610-F32-150 — ANSI-Flanschadapter, Edelstahl, 1 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Flanschgröße 2 Zoll, Klasse 150
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1 дюйм |
| Тип соединения 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Размер соединения 2 | NPS 2 дюйма |
| Тип соединения 2 | Фланец ANSI, класс 150 |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020230 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141710 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40173103 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173103 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10M0-F8-150 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1/2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-1210-F12-150 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 3/4 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-1210-F12-300 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 3/4 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | Просмотр изделия |
| SS-1210-F12-600 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 3/4 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | Просмотр изделия |
| SS-1210-F16-150 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F12-600 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 3/4 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F32-150 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F32-300 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 300 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F8-150 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F8-300 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | Просмотр изделия |
| SS-1610-F16-150 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-1610-F16-300 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | Просмотр изделия |
| SS-1610-F16-600 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | Просмотр изделия |
| SS-600-F8-150 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1/2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-600-F8-300 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1/2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 300 | Просмотр изделия |
| SS-810-F12-150 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 3/4 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-810-F12-300 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 3/4 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | Просмотр изделия |
| SS-810-F12-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 3/4 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | Просмотр изделия |
| SS-810-F16-150 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-810-F16-300 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | Просмотр изделия |
| SS-810-F16-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | Просмотр изделия |
| SS-810-F32-150 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-810-F8-150 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-810-F8-300 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | Просмотр изделия |
| SS-810-F8-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 600 | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.