|
Gewindeadapter, Edelstahl, Adapter, JIC 7/16-20 Außengewinde x 1/4 Zoll SAE/MS zylindrisches Außengewinde
Referencia #: SS-4-SAE-1-4AN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosOptimiza las transiciones entre componentes y mantiene la integridad del sistema—lo que lo hace ideal para conexiones directas y críticas de sistemas de fluidos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Gewindeadapter, Edelstahl, Adapter, JIC 7/16-20 Außengewinde x 1/4 Zoll SAE/MS zylindrisches Außengewinde
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Especificaciones
SS-4-SAE-1-4AN — Gewindeadapter, Edelstahl, Adapter, JIC 7/16-20 Außengewinde x 1/4 Zoll SAE/MS zylindrisches Außengewinde
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Edelstahl 316 |
| Proceso de Limpieza | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 7/16-20 Zoll |
| Tipo de conexión 1 | Gerades SAE/MS-Außengewinde |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 Zoll |
| Tipo de conexión 2 | JIC-Außengewinde |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-A-12RS | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| SS-12-A-12RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-AN-1-12 | Edelstahl 316 | 1 1/ 16-12 Zoll | JIC-Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-SAE-7-12 | Edelstahl 316 | 1 1/ 16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-16-A | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-16-A-16RS | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| SS-16-A-16RT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-16-AN-1-16 | Edelstahl 316 | 1 5/16-12 Zoll | JIC-Außengewinde | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-2-A | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-2-A-2RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| SS-2-A-2RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-4-A | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-4-A-4RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| SS-4-A-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-4-AG-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-4-AN-1-2 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | JIC-Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-4-AN-1-4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | JIC-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-4-AT-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-4-SAE-1-4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-4-SAE-7-4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-6-A | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-6-A-6RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| SS-6-A-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-6-AG-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-6-AN-1-4 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | JIC-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-6-AN-1-6 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | JIC-Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-6-A-RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-6-AT-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-6-SAE-1-4 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-6-SAE-1-6 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-6-SAE-1-6AN | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 3/8 Zoll | JIC-Außengewinde | Ver producto |
| SS-6-SAE-7-4 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-6-SAE-7-6 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-8-A | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-A-8RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Ver producto |
| SS-8-A-8RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-AG-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-AN-1-8 | Edelstahl 316 | 3/4-16 Zoll | JIC-Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-AT-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-SAE-1-8 | Edelstahl 316 | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-SAE-7-8 | Edelstahl 316 | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.