|
Conector VCO de Acero inox. 316 para soldadura de tubo por encastre, 1/4 pulg. VCO x 1/4 pulg. OD
Referencia #: SS-4-VCO-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosLos accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Conector VCO de Acero inox. 316 para soldadura de tubo por encastre, 1/4 pulg. VCO x 1/4 pulg. OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Größen 1/8 bis 1 Zoll, Edelstahl 316 oder 316L, Rohr-, NPT-Gewinde-, SAE-Gewindeanschlüsse und Schweißverbindungen
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Swagelok ® VCO ® -Verbindungen Installationsanleitung: Körper ohne Schweißanschlüsse
Especificaciones
SS-4-VCO-1 — Conector VCO de Acero inox. 316 para soldadura de tubo por encastre, 1/4 pulg. VCO x 1/4 pulg. OD
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Soldadura de tubo por encastre |
| Limitador de Caudal | No |
| Lubricante | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | Ver producto |
| SS-12-VCO-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-VCO-6-1210 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-16-VCO-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1 Zoll | Muffenschweißende | Ver producto |
| SS-16-VCO-1-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-4ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-6ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-BL | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO-Blindkörper (ungebohrt) mit O-Ring | - | - | Ver producto |
| SS-4-VCO-6-200 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-4-VCO-6-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-4-VCO-6-6M0 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-6-VCO-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | Ver producto |
| SS-8-VCO-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-6ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-BL | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO-Blindkörper (ungebohrt) mit O-Ring | - | - | Ver producto |
| SS-8-VCO-6-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-8-VCO-6-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.