text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewindeadapter, Edelstahl, 9/16-18 JIC-Außengewinde x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

Part #: SS-6-AN-1-4

Specifications

Attribute Value
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 9/16-18 Zoll
Typ Verbindung 1 JIC-Außengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Außengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Gerade Ausführungen

Optimierte Übergänge zwischen Komponenten bei hoher Systemintegrität – ideal für einfache Fluidsystemverbindungen in kritischen Anwendungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Gewindeadapter, Edelstahl, 9/16-18 JIC-Außengewinde x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

Part #: SS-6-AN-1-4
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Gerade Ausführungen
Optimierte Übergänge zwischen Komponenten bei hoher Systemintegrität – ideal für einfache Fluidsystemverbindungen in kritischen Anwendungen.

Specifications

SS-6-AN-1-4 — Gewindeadapter, Edelstahl, 9/16-18 JIC-Außengewinde x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

Attribute Value
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 9/16-18 Zoll
Typ Verbindung 1 JIC-Außengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Außengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-12-A Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-12-A-12RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-12-A-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-12-AN-1-12 Acero inoxidable 316 1 1/16-12 pulg. Male JIC Thread 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-12-SAE-7-12 Acero inoxidable 316 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 3/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-16-A Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT macho View Product
SS-16-A-16RS Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-16-A-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-16-AN-1-16 Acero inoxidable 316 1 5/16-12 pulg. Male JIC Thread 1 pulg. NPT macho View Product
SS-2-A Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-2-A-2RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-2-A-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-4-A-4RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-4-A-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-4-AG-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-4-AN-1-2 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Male JIC Thread 1/8 pulg. NPT macho View Product
SS-4-AN-1-4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Male JIC Thread 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-4-AT-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-4-SAE-1-4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-4-SAE-1-4AN Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. Male JIC Thread View Product
SS-4-SAE-7-4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-6-A Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT macho View Product
SS-6-A-6RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-6-A-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage conique ISO mâle View Product
SS-6-AG-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage cylindrique ISO femelle 3/8 po Filetage NPT mâle View Product
SS-6-AN-1-6 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage JIC mâle 3/8 po Filetage NPT mâle View Product
SS-6-A-RT Acier inoxydable 316 3/8 po Taraudage conique ISO 3/8 po Filetage conique ISO mâle View Product
SS-6-AT-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Taraudage conique ISO 3/8 po Filetage NPT mâle View Product
SS-6-SAE-1-4 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-6-SAE-1-6 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 3/8 po Filetage NPT mâle View Product
SS-6-SAE-1-6AN Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 3/8 po Filetage JIC mâle View Product
SS-6-SAE-7-4 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-6-SAE-7-6 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-8-A Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
SS-8-A-8RS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit View Product
SS-8-A-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage conique ISO mâle View Product
SS-8-AG-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO femelle 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
SS-8-AN-1-8 Acier inoxydable 316 3/4-16 po Filetage JIC mâle 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
SS-8-AT-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Male NPT View Product
SS-8-SAE-1-8 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/2 in. Male NPT View Product
SS-8-SAE-7-8 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/2 in. Female NPT View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.