|
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube femelle, diam. ext. tube 6 mm x filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 1/4 po
Part #: SS-6-MTA-7-4RG
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
RectosOfrece transiciones fiables y estancas entre el tubo y los puertos roscados, diseñada para entornos críticos de sistemas de fluidos. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube femelle, diam. ext. tube 6 mm x filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 1/4 po
Log in or Register to view price
Catalogs
Rectos
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Specifications
SS-6-MTA-7-4RG — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube femelle, diam. ext. tube 6 mm x filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 1/4 po
| Attribute | Value |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acier inoxydable 316 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 6 mm |
| Tipo de conexión 1 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 po |
| Tipo de conexión 2 | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrleitungsadapter | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| B-10-MTA-1-4RS | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| B-10-TA-1-8 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-12-MTA-1-4RS | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| B-12-TA-1-12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-400-A-4ANF | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Innengewinde 37° | View Product |
| B-4-TA-1-2 | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | View Product |
| B-4-TA-1-4 | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | View Product |
| B-4-TA-7-4 | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
| B-4-TA-7-6 | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
| B-6-TA-1-4 | Latón | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | View Product |
| B-6-TA-7-4 | Latón | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
| B-8-MTA-1-4RS | Latón | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | View Product |
| B-8-TA-1-8 | Latón | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
| B-8-TA-7-6 | Latón | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
| B-8-TA-7-8 | Latón | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
| S-6-TA-1-4 | Acero al carbono | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-10-MTA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-10-MTA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | View Product |
| SS-10-MTA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | View Product |
| SS-10-MTA-1-6 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-10-MTA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | View Product |
| SS-10-MTA-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | View Product |
| SS-10-MTA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-10-MTA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | View Product |
| SS-10-MTA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-10-MTA-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | View Product |
| SS-10-MTA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | View Product |
| SS-10-MTA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-10-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | View Product |
| SS-10-TA-1-10ST | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 7/8-14 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | View Product |
| SS-10-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-10-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-1210-A-12ANF | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Hembra AN 37° | View Product |
| SS-12-MTA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-12-MTA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | View Product |
| SS-12-MTA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | View Product |
| SS-12-MTA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | View Product |
| SS-12-MTA-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | View Product |
| SS-12-MTA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-12-MTA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | View Product |
| SS-12-MTA-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | View Product |
| SS-12-MTA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-12-MTA-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | View Product |
| SS-12-MTA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-12-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | View Product |
| SS-12-MTA-7-8RP | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | View Product |
| SS-12-TA-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-12-TA-1-12AN | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Macho AN 37° | View Product |
| SS-12-TA-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | View Product |
| SS-12-TA-1-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | View Product |
| SS-12-TA-1-12ST | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | View Product |
| SS-12-TA-1-12W | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | View Product |
| SS-12-TA-1-16 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-12-TA-1-16ST | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 5/16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-12-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-12-TA-1-8RS | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-12-TA-7-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-12-TA-7-12RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-12-TA-7-16 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-12-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-1610-A-16ANF | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | Innengewinde 37° | View Product |
| SS-16-MTA-1-8 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-16-MTA-1-8RS | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-16-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | View Product |
| SS-16-TA-1-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-16-TA-1-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-16-TA-1-16AN | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | 37° AN-Außengewinde | View Product |
| SS-16-TA-1-16RS | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-16-TA-1-16RT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-16-TA-1-16ST | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 5/16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-16-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-16-TA-7-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-16-TA-7-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-16-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-18-MTA-1-12RS | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-18-MTA-1-8RS | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-18-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | View Product |
| SS-1-TA-1-2 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-200-A-2ANF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | 37° AN Rohrkonus | View Product |
| SS-200-A-4ANF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | 37° AN Rohrkonus | View Product |
| SS-20-TA-1-20 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-24-TA-1-24 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-2-TA-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-2-TA-1-2RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-2-TA-1-2ST | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-2-TA-1-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-2-TA-1-4RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-2-TA-1-OR | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-2-TA-7-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-2-TA-7-2RP | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-2-TA-7-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-32-TA-1-32 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen | 2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-400-A-4ANF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | 37° AN Rohrkonus | View Product |
| SS-4-TA-1-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-4-TA-1-2RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-4-TA-1-2RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-4-TA-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-4-TA-1-4AN | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | 37° AN-Außengewinde | View Product |
| SS-4-TA-1-4RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-4-TA-1-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-4-TA-1-4SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-4-TA-1-4ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-4-TA-1-4W | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-4-TA-1-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-4-TA-1-6RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-4-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-4-TA-1-OR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-4-TA-7-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-4-TA-7-2RP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-4-TA-7-2RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-4-TA-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-4-TA-7-4RG | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | View Product |
| SS-4-TA-7-4RJ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | View Product |
| SS-4-TA-7-4RP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-4-TA-7-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-4-TA-7-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-4-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-600-A-6ANF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | 37° AN Rohrkonus | View Product |
| SS-6-MTA-1-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-6-MTA-1-2RS | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-6-MTA-1-2RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-6-MTA-1-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-6-MTA-1-4RS | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-6-MTA-1-4RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-6-MTA-1-6RS | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-6-MTA-7-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-6-MTA-7-2RP | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-6-MTA-7-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-6-MTA-7-4RJ | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | View Product |
| SS-6-MTA-7-4RP | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-6-MTA-7-4RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-6-MTA-7-6RG | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | View Product |
| SS-6-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | View Product |
| SS-6-TA-1-12 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-6-TA-1-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-6-TA-1-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-6-TA-1-4AN | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | 37° AN-Außengewinde | View Product |
| SS-6-TA-1-4RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-6-TA-1-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-6-TA-1-4ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-6-TA-1-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-6-TA-1-6AN | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | 37° AN-Außengewinde | View Product |
| SS-6-TA-1-6RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-6-TA-1-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-6-TA-1-6ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-6-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-6-TA-1-8RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-6-TA-1-8RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-6-TA-1-8ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-6-TA-1-8W | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-6-TA-1-OR | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 9/16-18 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring | View Product |
| SS-6-TA-7-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-6-TA-7-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-6-TA-7-4RP | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-6-TA-7-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-6-TA-7-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-6-TA-7-6RG | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | View Product |
| SS-6-TA-7-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-6-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-810-A-8ANF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | 37° AN Rohrkonus | View Product |
| SS-8-MTA-1-4 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-8-MTA-1-4RS | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-8-MTA-1-4RT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-8-MTA-7-4 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-8-MTA-7-4RG | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | View Product |
| SS-8-MTA-7-4RT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-8-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | View Product |
| SS-8-TA-1-12 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-8-TA-1-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-8-TA-1-4RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-8-TA-1-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-8-TA-1-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-8-TA-1-6RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-8-TA-1-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-8-TA-1-6ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-8-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-8-TA-1-8AN | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | 37° AN-Außengewinde | View Product |
| SS-8-TA-1-8RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-8-TA-1-8RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-8-TA-1-8ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-8-TA-1-8W | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-8-TA-1-OR | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-8-TA-7-12 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-8-TA-7-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-8-TA-7-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-8-TA-7-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-8-TA-7-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-8-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-8-TA-7-8RG | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | View Product |
| SS-8-TA-7-8RP | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-8-TA-7-8RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.