|
ステンレス鋼製 VCO Oリング式面シール継手、NPTおねじコネクター、1/2 インチ・サイズ VCO継手 × 3/8 インチ・サイズ NPTめねじ
型番: SS-8-VCO-1-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ストレート型Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。 ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
ストレート型
Größen 1/8 bis 1 Zoll, Edelstahl 316 oder 316L, Rohr-, NPT-Gewinde-, SAE-Gewindeanschlüsse und Schweißverbindungen
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Swagelok ® VCO ® -Verbindungen Installationsanleitung: Körper ohne Schweißanschlüsse
仕様
SS-8-VCO-1-6 — ステンレス鋼製 VCO Oリング式面シール継手、NPTおねじコネクター、1/2 インチ・サイズ VCO継手 × 3/8 インチ・サイズ NPTめねじ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/2 インチ |
| コネクション1 タイプ | VCO® Oリング面シール継手用 |
| コネクション2 サイズ | 3/8 インチ |
| コネクション2 タイプ | NPTおねじ |
| 流量制限 | いいえ |
| 潤滑剤 | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | 製品を見る |
| SS-12-VCO-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-12-VCO-6-1210 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
| SS-16-VCO-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1 Zoll | Muffenschweißende | 製品を見る |
| SS-16-VCO-1-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-4-VCO-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 製品を見る |
| SS-4-VCO-1-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-4-VCO-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-4-VCO-1-4ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-4-VCO-1-6ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-4-VCO-1-BL | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO-Blindkörper (ungebohrt) mit O-Ring | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCO-6-200 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
| SS-4-VCO-6-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
| SS-4-VCO-6-6M0 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
| SS-6-VCO-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | 製品を見る |
| SS-8-VCO-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 製品を見る |
| SS-8-VCO-1-6ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-VCO-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-VCO-1-BL | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO-Blindkörper (ungebohrt) mit O-Ring | - | - | 製品を見る |
| SS-8-VCO-6-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
| SS-8-VCO-6-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.