text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 1/2 in. Male Bulkhead Union Body, 1.11 in. (28.2 mm) Ext

Part #: SS-8-VCR-61S

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020719
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183103
UNSPSC (15.1) 40183103
UNSPSC (17.1001) 40183103
Straights

Precision bulkhead fitting for secure, metal-to-metal seals in vacuum and positive-pressure systems with minimal contamination risk.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 1/2 in. Male Bulkhead Union Body, 1.11 in. (28.2 mm) Ext

Part #: SS-8-VCR-61S
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straights

Precision bulkhead fitting for secure, metal-to-metal seals in vacuum and positive-pressure systems with minimal contamination risk.

Specifications

SS-8-VCR-61S — 316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 1/2 in. Male Bulkhead Union Body, 1.11 in. (28.2 mm) Ext

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020719
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183103
UNSPSC (15.1) 40183103
UNSPSC (17.1001) 40183103
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
6LV-4-HVCR-61-6TB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-HVCR-61-6TB7P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-61-4TB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-61-4TB7P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
SS-4-VCR-61 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe View Product
SS-4-VCR-61P Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe View Product
SS-4-VCR-A1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-4-VCR-A1-4M Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-8-VCR-61 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe View Product
SS-8-VCR-61P Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe View Product
SS-8-VCR-A1-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-8-VCR-A1-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.