|
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 1/2 po x filetage conique ISO femelle 1/2 po
Art.-Nr.: SS-810-7-8RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenDie gerade Verschraubung mit Innengewinde bietet eine sichere und leckagefreie Verbindung zwischen Rohrleitung und Gewindeanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 1/2 po x filetage conique ISO femelle 1/2 po
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Technische Daten
SS-810-7-8RT — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 1/2 po x filetage conique ISO femelle 1/2 po
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Acier inoxydable 316 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 po |
| Typ Verbindung 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Größe Verbindung 2 | 1/2 po |
| Typ Verbindung 2 | Taraudage conique ISO |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| 6MO-810-7-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-1010-7-6 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-1010-7-8 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-1210-7-12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-12M0-7-4RT | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-1410-7-12 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-1810-7-16 | Messing | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-200-7-2 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-200-7-4 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-400-7-2 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-400-7-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-400-7-4RG | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| B-400-7-6 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-400-7-8 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-600-7-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-600-7-4RT | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-600-7-6 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-600-7-8 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-6M0-7-4RG | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| B-810-7-8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| HC-810-7-8 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| M-400-7-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| M-810-7-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| S-1210-7-12 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| S-810-7-8 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-100-7-2 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-100-7-4 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-1010-7-12 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-1010-7-6 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-1010-7-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-4 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-4RG | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-4RJ | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-4RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-6 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-6RG | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-6RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-8 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-8RG | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-8RJ | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-8RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-1210-7-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-1210-7-12RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-1210-7-16 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-1210-7-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-0007 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-12 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-12RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-4 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-4RG | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-4RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-6 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-6RG | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-6RJ | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-6RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-8 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-8RG | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-8RJ | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-8RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | M20 x 1,5 | Zylindrisches Manometer-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-1410-7-12 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-7-8 | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-1610-7-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-1610-7-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-1610-7-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-7-8 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-7-8 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-2000-7-20 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-200-7-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-200-7-2RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-200-7-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-200-7-4RG | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-7-12 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-7-8 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-7-12 | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-7-12RP | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-2400-7-24 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-7-16 | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-7-16RP | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-300-7-2 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-7-4 | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-7-4RG | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-12 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-2RG | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-2RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-4RG | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-4RJ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-4SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-6RG | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-6RJ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-6RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-8RG | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-8RJ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-8RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-500-7-4 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-12 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-4RG | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-4RJ | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-6RG | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-6RJ | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-8RG | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-8RJ | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-8RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-2RG | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-2RP | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-2RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-4RG | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-4RJ | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-4RP | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-4RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-6 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-6RG | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-6RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-8 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-8RG | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-8RJ | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage ISO femelle (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-8RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-12 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-16 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-6RJ | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage ISO femelle (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-8RJ | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage ISO femelle (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-8ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-2 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-4 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-6 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-8 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-8RJ | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage ISO femelle (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-8RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.