|
Swagelok Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl, 8 mm Rohrverschraubung x 3/8 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde mit geradee Schulter
Part #: SS-8M0-1-6RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsMale tube connector enables secure connections between tubing and threaded ports—ideal for critical fluid systems. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Swagelok Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl, 8 mm Rohrverschraubung x 3/8 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde mit geradee Schulter
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Male tube connector enables secure connections between tubing and threaded ports—ideal for critical fluid systems.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Specifications
SS-8M0-1-6RS — Swagelok Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl, 8 mm Rohrverschraubung x 3/8 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde mit geradee Schulter
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Edelstahl 316 |
| Bored Through | No |
| Cleaning Process | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Connection 1 Size | 8 mm |
| Connection 1 Type | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Connection 2 Size | 3/8 Zoll |
| Connection 2 Type | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-1-12-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-1210-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-400-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-400-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-400-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-400-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | View Product |
| 2507-600-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-600-1-6MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Konus-/Gewindeverschraubung mit Außengewinde | View Product |
| 2507-600-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-600-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-600-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-600-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-810-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-810-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-810-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-810-1-9MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 9/16 Zoll | Konus-/Gewindeverschraubung mit Außengewinde | View Product |
| 2507-810-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 6MO-400-1-4 | 6-Moly | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 6MO-600-1-4 | 6-Moly | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 6MO-600-1-8 | 6-Moly | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 6MO-810-1-4 | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 6MO-810-1-8 | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 825-400-1-6BT | Alloy 825 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| B-100-1-2 | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-1010-1-12 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-1010-1-6 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-1010-1-8 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-1010-1-8RT | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| B-10M0-1-4 | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-10M0-1-4RS | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| B-10M0-1-4RT | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| B-10M0-1-6RT | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| B-10M0-1-8RT | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| B-1210-1-12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-1210-1-12RT | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| B-1210-1-16 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-1210-1-8 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-1210-1-8RT | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| B-12M0-1-6RS | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| B-12M0-1-6RT | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| B-12M0-1-8 | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-12M0-1-8RS | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| B-12M0-1-8RT | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| B-1410-1-12 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-1410-1-16 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-1410-1-8 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-15M0-1-8RT | Messing | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| B-1610-1-12 | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-1610-1-16 | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-1610-1-16RT | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| B-1610-1-8 | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-1810-1-12 | Messing | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-1810-1-16 | Messing | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-18M0-1-8RT | Messing | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| B-200-1-2 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-200-1-2BT | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-200-1-2RS | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| B-200-1-2RT | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| B-200-1-2ST | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| B-200-1-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-200-1-OR | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| B-300-1-2 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-300-1-2BT | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-300-1-4BT | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-3M0-1-2RT | Brass | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-400-1-1 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | View Product |
| B-400-1-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-400-1-2RT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-400-1-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-400-1-4BT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-400-1-4RS | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| B-400-1-4RT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-400-1-4ST | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| B-400-1-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-400-1-8 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| B-400-1-OR | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| B-600-1-12 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-600-1-2 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-600-1-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-600-1-4RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-600-1-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-600-1-6RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-600-1-6ST | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| B-600-1-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| B-600-1-8RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-600-1-OR | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| B-6M0-1-2 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-6M0-1-2RS | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| B-6M0-1-2RT | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-6M0-1-4 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-6M0-1-4RT | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-810-1-12 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-810-1-16 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| B-810-1-2 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-810-1-4 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-810-1-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-810-1-6RT | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-810-1-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| B-810-1-8RT | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-8M0-1-2RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-8M0-1-4 | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-8M0-1-4RS | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| B-8M0-1-4RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-8M0-1-6RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| HC-200-1-2 | Alloy C-276 | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| HC-400-1-2 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| HC-400-1-4 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| HC-400-1-8 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| HC-600-1-4 | Alloy C-276 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| HC-600-1-6 | Alloy C-276 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| HC-600-1-8 | Alloy C-276 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| HC-810-1-12 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| HC-810-1-4 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| HC-810-1-6 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| HC-810-1-8 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| M-1210-1-12 | Alloy 400/R-405 | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| M-400-1-2 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| M-400-1-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| M-400-1-4BT | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| M-400-1-8 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| M-600-1-4 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| M-600-1-6 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| M-600-1-8 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| M-810-1-12 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| M-810-1-4 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| M-810-1-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| PFA-220-1-2 | PFA | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| PFA-420-1-2 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| PFA-420-1-4 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| PFA-620-1-4 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| PFA-620-1-6 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| PFA-820-1-8 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| S-10M0-1-4RT | Carbon Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| S-1210-1-12 | Carbon Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| S-1210-1-8 | Carbon Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| S-12M0-1-8RP | Carbon Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| S-1610-1-16 | Carbon Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| S-2000-1-20 | Carbon Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| S-2400-1-24 | Carbon Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| S-400-1-2 | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| S-400-1-4 | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| S-400-1-4ST | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| S-600-1-2 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| S-600-1-4 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| S-600-1-6 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| S-600-1-8 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| S-810-1-12 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| S-810-1-4 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| S-810-1-8 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-100-1-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | View Product |
| SS-100-1-1BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | View Product |
| SS-100-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-100-1-2BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-100-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-100-1-2RT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-100-1-2RTBT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-100-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-100-1-4BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-100-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-1010-1-10ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-1010-1-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1010-1-12BT | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1010-1-4 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1010-1-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1010-1-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1010-1-8BT | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1010-1-8RS | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-1010-1-8RT | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-1010-1-8ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-1010-1-8W | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-10M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-10M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-10M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-10M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-10M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-10M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-10M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-10M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10M0-1-6BT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-10M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-10M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-10M0-1-6ST | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 9/16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-10M0-1-6W | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-10M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-10M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-10M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-10M0-1-8RTBT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-10M0-1-8ST | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-10M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-10M0-2-8ST | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-1210-1-10ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-1210-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-1-12-52167 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-1-12BT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-1-12RP | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-1210-1-12RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-1210-1-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-1210-1-12SC11 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-1-12ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-1210-1-12W | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-1210-1-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-1-16BT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-1-16RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-1210-1-16RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-1210-1-16ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-1210-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-1-8-52167 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-1-8RP | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-1210-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-1210-1-8RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-1210-1-8ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-1210-1-8W | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-1210-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-12M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12M0-1-12RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-12M0-1-12RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-12M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-12M0-1-12W | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-12M0-1-16 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12M0-1-16RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-12M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-12M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-12M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-12M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-12M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-12M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-12M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-12M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-12M0-1-6ST | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 9/16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-12M0-1-6W | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-12M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-12M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-12M0-1-8RSBT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-12M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-12M0-1-8ST | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-12M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-12M0-1-8WBT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-12M0-1-M16X1.5RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 16 mm | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-12M0-1-M18X1.5RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | M18 x 1.5 | Male Metric Thread | View Product |
| SS-1410-1-12 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-14M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-14M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-14M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-15M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-15M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-15M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-15M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-15M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-15M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-1610-1-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1610-1-12RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-1610-1-12RT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-1610-1-12ST | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-1610-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1610-1-16BT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1610-1-16RP | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-1610-1-16RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-1610-1-16RT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-1610-1-16ST | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-1610-1-16W | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-1610-1-20 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1610-1-20ST | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/8-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-1610-1-24 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1610-1-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1610-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-1610-1-OR | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-16M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-16M0-1-12RS | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-16M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-16M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-16M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-16M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-16M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-16M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-16M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-16M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-16M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-16M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-18M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-18M0-1-12RP | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-18M0-1-12RS | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-18M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-18M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-18M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-18M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-18M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-18M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-2000-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-2000-1-20 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-2000-1-20BT | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-2000-1-20RS | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-2000-1-20ST | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/8-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-2000-1-20W | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-2000-6-20AN | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male 37° Flare | View Product |
| SS-200-1-0157 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | #10-32 | Male Thread | View Product |
| SS-200-1-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | View Product |
| SS-200-1-1BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | View Product |
| SS-200-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-200-1-2BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-200-1-2-OR | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male O-Seal NPT | View Product |
| SS-200-1-2RP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-200-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-200-1-2RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-200-1-2RTBT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-200-1-2ST | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-200-1-2STBT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-200-1-2W | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-200-1-2WBT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-200-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-200-1-4BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-200-1-4RP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-200-1-4RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-200-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-200-1-4RTBT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-200-1-4ST | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-200-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-200-1-6BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-200-1-6RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-200-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-200-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-200-1-8BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-200-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-200-1-ORAS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 O-씰 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-200-1-ORBT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-20M0-1-12 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-20M0-1-12RP | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-20M0-1-12RS | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-20M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-20M0-1-16 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-20M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-20M0-1-8RP | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-20M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-20M0-1-8RT | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-22M0-1-12 | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-22M0-1-12RS | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-22M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-22M0-1-16 | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-22M0-1-16RS | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-22M0-1-16RT | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-2400-1-16 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-2400-1-20 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-2400-1-24 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-2400-1-24RS | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-2400-1-24RT | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-2400-1-24ST | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 7/8-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-2400-1-24W | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-25M0-1-12 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-25M0-1-12RS | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-25M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-25M0-1-16 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-25M0-1-16RP | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-25M0-1-16RS | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-25M0-1-16RT | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-25M0-1-16W | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-25M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-28M0-1-16 | 316 스테인리스강 | 28mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-28M0-1-16RS | 316 스테인리스강 | 28mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-28M0-1-16RT | 316 스테인리스강 | 28mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-300-1-2 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-300-1-2BT | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-300-1-4 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-300-1-4BT | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-300-1-OR | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-3200-1-32 | 316 스테인리스강 | 2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-3M0-1-2 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-3M0-1-2BT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-3M0-1-2RP | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-3M0-1-2RS | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-3M0-1-2RSBT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-3M0-1-2RT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-3M0-1-2RTBT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-3M0-1-2W | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-3M0-1-2WBT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-3M0-1-4 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-3M0-1-4BT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-3M0-1-4RS | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-3M0-1-4RT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-3M0-1-4RTBT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-400-1-0256 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | #10-32 | 수나사 | View Product |
| SS-400-1-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-400-1-10ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-400-1-12 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-400-1-12BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-400-1-16 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-400-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-400-1-2BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-400-1-2-OR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 O-Seal NPT | View Product |
| SS-400-1-2RP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-400-1-2RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-400-1-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-400-1-2SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-400-1-2ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-400-1-2W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-400-1-3ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-400-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-400-1-4BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-400-1-4JA | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-400-1-4-OR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 O-Seal NPT | View Product |
| SS-400-1-4RP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-400-1-4RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-400-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-400-1-4RTBT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-400-1-4SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-400-1-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-400-1-4STBT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-400-1-4STDE | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-400-1-4W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-400-1-4WBT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-400-1-5ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-400-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-400-1-6BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-400-1-6RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-400-1-6RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-400-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-400-1-6STDE | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-400-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-400-1-8BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-400-1-8RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-400-1-8RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-400-1-8ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-400-1-8W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-400-1L-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-400-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-400-1-ORBT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-402-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-4M0-1-2 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-4M0-1-2BT | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-4M0-1-2RP | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-4M0-1-2RS | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-4M0-1-2RT | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-4M0-1-2W | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-4M0-1-4 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-4M0-1-4RT | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-500-1-2 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-500-1-4 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-500-1-4BT | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-500-1-4RT | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-500-1-5ST | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-500-1-6 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-500-1-OR | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2-20인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-600-1-10ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-600-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-600-1-12BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-600-1-12RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-600-1-12ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-600-1-12W | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-600-1-16 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-600-1-16BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-600-1-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-600-1-2RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-600-1-2RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-600-1-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-600-1-4BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-600-1-4-OR | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 O-Seal NPT | View Product |
| SS-600-1-4RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-600-1-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-600-1-4ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-600-1-4W | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-600-1-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-600-1-6BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-600-1-6MP | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 59도 경사 | View Product |
| SS-600-1-6RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-600-1-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-600-1-6RTBT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-600-1-6ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-600-1-6STDE | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-600-1-6W | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-600-1-6WBT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-600-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-600-1-8BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-600-1-8RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-600-1-8RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-600-1-8ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-600-1-8W | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-600-1-OR | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-600-9-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | View Product |
| SS-602-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-6M0-1-0046 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | M5 x 0.8 | 수나사 미터나사 | View Product |
| SS-6M0-1-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6M0-1-2BT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6M0-1-2RP | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6M0-1-2RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-6M0-1-2RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6M0-1-2RTBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6M0-1-2W | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-6M0-1-2WBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-6M0-1-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6M0-1-4BT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6M0-1-4RP | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6M0-1-4RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-6M0-1-4RSBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6M0-1-4RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6M0-1-4RTBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6M0-1-4W | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-6M0-1-4WBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-6M0-1-6 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6M0-1-6RP | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6M0-1-6RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-6M0-1-6RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6M0-1-6ST | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-6M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6M0-1-8BT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6M0-1-8RP | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-6M0-1-8RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6M0-1-M10X1.0RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-6M0-1-M12X1.0RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | M12 x 1.0 | 수나사 미터나사 | View Product |
| SS-810-1-10ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-810-1-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-12BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-12RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-810-1-12RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-810-1-12ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-810-1-12W | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-810-1-16 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-16BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-16ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 5/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-810-1-16W | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-810-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-4RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-810-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-810-1-4SC11 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-810-1-4ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-810-1-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-810-1-6BT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-810-1-6RP | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-810-1-6RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-810-1-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-810-1-6ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-810-1-6W | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-810-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-810-1-8-49485 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| SS-810-1-8-50553 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| SS-810-1-8-52166 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| SS-810-1-8-52167 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| SS-810-1-8BT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-810-1-8-OR | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde mit O-Ring | View Product |
| SS-810-1-8RP | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-810-1-8RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-810-1-8RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-810-1-8RTBT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-810-1-8SC11 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-810-1-8ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-810-1-8STWD | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/4-16 Zoll | SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-810-1-8W | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-810-1-8WBT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-810-1-OR | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-812-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | View Product |
| SS-8M0-1-2 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-8M0-1-2RP | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-8M0-1-2RS | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-8M0-1-2RT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-8M0-1-2W | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-8M0-1-4 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-8M0-1-4BT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-8M0-1-4RP | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-8M0-1-4RS | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-8M0-1-4RT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-8M0-1-4RTBT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-8M0-1-4W | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-8M0-1-4WBT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-8M0-1-6 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-8M0-1-6RP | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-8M0-1-6RT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-8M0-1-8 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-8M0-1-8BT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-8M0-1-8RP | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-8M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-8M0-1-8RT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-8M0-1-8W | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| T-400-1-2 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| T-400-1-4 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| TI-810-1-8 | Titan | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.