text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Bellows Sealed Valve, Gasketed, PCTFE Stem Tip, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, SC-11 Cleaned, NO Actuator

Réf. pièce : SS-4BK-1O

Spécifications

Attribut Valeur
Modèle d'actionneur Série 1
Mode de fonctionnement de l'actionneur Retour par ressort normalement ouvert
Type d'actionneur Pneumatique
Matériau du soufflet Acier inoxydable 321
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Étanchéité du corps Joint avec siège doux
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement spéciaux (SC-11)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0.3
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Joint Joint en acier inoxydable 316 revêtu de PTFE
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 200°F À 500 PSIG / 93°C À 34,4 BAR
Température minimale, °F (°C) -20 (-28)
Pression nominale à température ambiante 500 PSIG À 100°F / 34,4 BAR À 37°C
Catégorie d'usage Général
Matériau de l'embout de tige PCTFE
Type de tige Conique
État de surface Standard
Tests Test de fuite à l'hélium selon SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
Configuration droite, avec actionneur

Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Stainless Steel Bellows Sealed Valve, Gasketed, PCTFE Stem Tip, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, SC-11 Cleaned, NO Actuator

Réf. pièce : SS-4BK-1O
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, avec actionneur
Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.

Spécifications

SS-4BK-1O — Stainless Steel Bellows Sealed Valve, Gasketed, PCTFE Stem Tip, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, SC-11 Cleaned, NO Actuator

Attribut Valeur
Modèle d'actionneur Série 1
Mode de fonctionnement de l'actionneur Retour par ressort normalement ouvert
Type d'actionneur Pneumatique
Matériau du soufflet Acier inoxydable 321
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Étanchéité du corps Joint avec siège doux
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement spéciaux (SC-11)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0.3
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Joint Joint en acier inoxydable 316 revêtu de PTFE
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 200°F À 500 PSIG / 93°C À 34,4 BAR
Température minimale, °F (°C) -20 (-28)
Pression nominale à température ambiante 500 PSIG À 100°F / 34,4 BAR À 37°C
Catégorie d'usage Général
Matériau de l'embout de tige PCTFE
Type de tige Conique
État de surface Standard
Tests Test de fuite à l'hélium selon SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-10BK-MM-1C Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-12BK-MM-1C Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-4BK-1C Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-4BK-V51-1C Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde Afficher le produit
SS-4BK-V51-1CM Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde Afficher le produit
SS-4BK-VCR-1C Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Afficher le produit
SS-6BK-1C Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6BK-1O Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6BK-MM-1C Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6BK-MM-1O Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6BK-TW-1C Edelstahl 316 3/8 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden Afficher le produit
SS-8BK-1C Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-8BK-1O Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-8BK-VCR-1C Edelstahl 316 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Afficher le produit
SS-8BK-VCR-1O Edelstahl 316 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Afficher le produit
SS-8BK-VCRVP-1C Edelstahl 316 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.