text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne pointeau à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 1,80, filetage NPT femelle 1/2 po, tige de régulation

Part #: SS-18RF8

Specifications

Attribute Value
阀体材料 Acier inoxydable 316
清洁工艺 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
接头 1 尺寸 1/2 po
接头 1 类型 Filetage NPT femelle
接头 2 尺寸 1/2 po
接头 2 类型 Filetage NPT femelle
Cv 最大值 1.8
流道型式 Droite (2 voies)
手柄类型 En T, aluminium
低排放认证 Oui
最高温度,°F (°C) 600 (315)
最高温度压力额定值 600°F À 3130 PSIG / 315°C À 215 BAR
最低温度, °F (°C) -65 (-53)
孔径 0,375 po
室温压力额定值 5000 PSIG À 100°F / 344 BAR À 37°C
阀杆头材料 Acier inoxydable 316
阀杆类型 Régulation
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
直通型,调节阀杆

整体式阀帽针阀是紧凑型针阀,有各种尺寸、配置和材料可供选择,适用于各种应用。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne pointeau à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 1,80, filetage NPT femelle 1/2 po, tige de régulation

Part #: SS-18RF8
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

直通型,调节阀杆
整体式阀帽针阀是紧凑型针阀,有各种尺寸、配置和材料可供选择,适用于各种应用。

Specifications

SS-18RF8 — Vanne pointeau à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 1,80, filetage NPT femelle 1/2 po, tige de régulation

Attribute Value
阀体材料 Acier inoxydable 316
清洁工艺 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
接头 1 尺寸 1/2 po
接头 1 类型 Filetage NPT femelle
接头 2 尺寸 1/2 po
接头 2 类型 Filetage NPT femelle
Cv 最大值 1.8
流道型式 Droite (2 voies)
手柄类型 En T, aluminium
低排放认证 Oui
最高温度,°F (°C) 600 (315)
最高温度压力额定值 600°F À 3130 PSIG / 315°C À 215 BAR
最低温度, °F (°C) -65 (-53)
孔径 0,375 po
室温压力额定值 5000 PSIG À 100°F / 344 BAR À 37°C
阀杆头材料 Acier inoxydable 316
阀杆类型 Régulation
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-18RF8 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde View Product
B-1RF2 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ View Product
B-1RF4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
B-1RM4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ View Product
B-1RM4-F4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
B-1RM4-S4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
B-1RM6 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ View Product
B-1RS12MM 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
B-1RS4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
B-1RS6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
B-1RS6MM 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
B-1RS8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
B-ORF2 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ View Product
B-ORS2 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
M-1RM4 合金400 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ View Product
M-1RS4 合金400 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-18RF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-18RF8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ View Product
SS-18RM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-18RM8-F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-18RS12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-18RS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-18RS18MM 316ステンレス鋼 18 mm Swagelok® チューブ継手 18 mm Swagelok® チューブ継手 View Product
SS-18RS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1RF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-1RF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-1RF4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ View Product
SS-1RM2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-1RM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-1RM4-F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-1RM4-S4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1RM4-S6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1RS10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1RS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1RS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1RS4-BKB 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1RS4-PK 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1RS4-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1RS4-SG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1RS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1RS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1RS6MM-SC11 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1RS6-PK 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1RS6-SC11 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1RS6-SH 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1RS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1RS8MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-1RS8-SC11 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-ORF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-ORM2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-ORM2-S2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-ORS2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-ORS3MM 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.