|
316L VAR VCR Fitting, Short TBW Gland, 1/4 in. VCR x 1/4 x 0.035 in. TBW, 0.38 in. (9.6 mm) Ext, SC-01 Cleaned
Part #: 6LV-4-VCR-3S-4TB3P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Short GlandsShort VCR® gland supports compact, high-purity face seal connections in tight spaces—ideal for semiconductor and vacuum-grade assemblies. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316L VAR VCR Fitting, Short TBW Gland, 1/4 in. VCR x 1/4 x 0.035 in. TBW, 0.38 in. (9.6 mm) Ext, SC-01 Cleaned
Log in or Register to view price
Catalogs
Short Glands
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
In diesem Dokument sind die von Swagelok angewendeten Richtlinien für die Herstellung von Edelstahlprodukten, für Photovoltaik- (PV) Anwendungen vorgesehen sind, festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden. Die Anwendung dieses Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Dieses Dokument beschreibt die von Swagelok® verwendeten Richtlinien für die Herstellung ultrahochreiner (UHP) elektropolierter Edelstahlprodukte sowie ultrahochreiner Kunststoffprodukte festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden.
Specifications
6LV-4-VCR-3S-4TB3P — 316L VAR VCR Fitting, Short TBW Gland, 1/4 in. VCR x 1/4 x 0.035 in. TBW, 0.38 in. (9.6 mm) Ext, SC-01 Cleaned
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316L VAR |
| Cleaning Process | Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Tube Butt Weld |
| Feature | Electropolished |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142610 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCR-3AS | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | View Product |
| 316L-8-VCR-3AS | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | View Product |
| 6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 3/4 Zoll | Rohrstumpfschweißende | View Product |
| 6LV-2-VCR-3S-2TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-2-VCR-3S-2TB7P | Edelstahl 316L VAR | 1/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3S-6TB2P | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3S-6TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-2TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-2TB7P | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2P | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB3 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7P | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-6MTB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 6 mm | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-8MTB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 8 mm | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-10MTB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 10 mm | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-12MTB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 12 mm | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-4TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-4TB7P | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB2 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB2P | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB7P | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB2 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB2P | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB3 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB3P | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB7P | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LVV-4-VCR-3S-4TB2P | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißende | View Product |
| 6LVV-4-VCR-3S-4TB7P | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißende | View Product |
| 6LVV-8-VCR-3S-8TB3P | 316L VIM-VAR | 1/2 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißende | View Product |
| HC22-4-VCR-3S-4TB2 | Alloy C-22 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| SS-4-VCR-3-.50LG | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-4-VCR-3-.75LG | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.