Swagelok® Thermometers
Obtain reliable temperature readings and with easy-to-use Swagelok dampened-movement bimetal thermometers.
Request More InformationSwagelok® thermometers are built with hermetically sealed cases that comply with ASME B40.200 standards, preventing fogging and moisture damage to internal components. They are factory-calibrated to meet ASME B40.200 specifications and offer 50% over- and under-range protection for internal components up to 500°F (260°C). Silicone-free gel inserts reduce vibration effects.
These thermometers come with a variety of lenses including acrylic, glass, polycarbonate, and safety-glass, catering to different application needs. They feature a standard all-welded 304 stainless steel construction with an option for 316 stainless steel process connection and stem. Anti-parallax dials ensure easy reading, and external adjustment allows for straightforward field calibration.
Optional features include no dampening, NIST-traceable calibration certificate, silicone liquid fill (not available with standard dampening, glass lens options, or for dial ranges over 500°F [260°C]), 316 stainless steel process connection and stem, and an NPT union lock nut.
Thermometer Specifications
| Dial Ranges | –100 to 150° through 200 to 1000°F –70 to 70°C through 100 to 540°C |
| Accuracy | ± 1% of full scale in accordance with ASME B40.200 |
| Dampening Media | Silicone-free inert gel |
| Configurations | Adjustable-angle, center-back mount, lower-back mount |
| Dial Sizes | 3 in. (76.2 mm); 5 in. (127 mm) |
| Stem Sizes | 0.25 in. (6.4 mm) dia; 2.5 through 12 in. (63.5 through 305 mm) lengths |
| Process Connections | 1/2 in. NPT standard fitting, G1/2B available |
Have questions about our thermometers?
Thermometers Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction
Small Footprint, Large Impact: How to Detect and Protect Against Gauge Failures
Learn to recognize the signs of a failing gauge and avoid risk to employees and costly downtime to make repairs.
Learn to Prevent Gauge FailureSwagelok Resources Curated for You
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов
Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.
Технологические измерения—передовой опыт для импульсных линий
Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.