|
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, té à tronçon droit fileté femelle, diam. ext. tube 1/2 po x taraudage NPT 3/8 po x diam. ext. tube 1/2 po
Réf. pièce : SS-810-3TFT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
TésDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, té à tronçon droit fileté femelle, diam. ext. tube 1/2 po x taraudage NPT 3/8 po x diam. ext. tube 1/2 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Tés
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Spécifications
SS-810-3TFT — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, té à tronçon droit fileté femelle, diam. ext. tube 1/2 po x taraudage NPT 3/8 po x diam. ext. tube 1/2 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Dimension du raccordement 2 | 3/8 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT femelle |
| Dimension du raccordement 3 | 1/2 po |
| Type du raccordement 3 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020716 |
| eClass (5.1.4) | 37020506 |
| eClass (6.0) | 37020506 |
| eClass (6.1) | 37020506 |
| eClass (10.1) | 37020506 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142605 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183102 |
| UNSPSC (15.1) | 40183102 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141611 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1010-3TTF | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| B-1210-3TTF | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| B-200-3TTF | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| B-400-3-4TFT | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| B-400-3-4TTF | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| B-400-3TFT | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| B-400-3TTF | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| B-810-3-4TTF | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| S-400-3-4TTF | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-1010-3TTF | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-10M0-3TFT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-10M0-3TTF | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-1210-3TFT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-1210-3TTF | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-12M0-3-4TFT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-12M0-3-4TTF | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-12M0-3-8TTF | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-1610-3-12TFT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-1610-3-12TTF | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-1610-3TFT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-1610-3TTF | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-16M0-3TTF | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-200-3TFT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-200-3TTF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-400-3-4RTTTF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-400-3-4TFT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-400-3-4TTF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-400-3TFT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-400-3TTF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-600-3-6TFT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-600-3-6TTF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-600-3-8TTF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-600-3RTTTF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-600-3TFT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-600-3TTF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-6M0-3-4TFT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-6M0-3-4TTF | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-6M0-3TTF | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-810-3-4TTF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-810-3-8TFT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-810-3-8TTF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-810-3TTF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-8M0-3-4TTF | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
