Reguladores de Cambio Automático de Botellas de Gas Swagelok®
Los reguladores serie KCM conmutan automáticamente las fuentes de gas, asegurando un caudal continuo y reduciendo las paradas.
Obtenga Ayuda Seleccionando ReguladoresLos reguladores para cambio automático de botellas de gas Swagelok serie KCM cambian automáticamente entre dos fuentes de gas para mantener el caudal continuo en aplicaciones industriales críticas, reduciendo las paradas caras y los costes de mano de obra. Los reguladores serie KCM de cambio automático, permiten una distribución fiable del gas prácticamente sin supervisión y están diseñados para reducir al mínimo las necesidades de mantenimiento. Los diafragmas corrugados y no perforados de los reguladores serie KCM ofrecen larga duración y una mejor respuesta a la presión.
Especificaciones
| Máxima Presión de Entrada | 300 bar (4351 psig) con asiento de PEEK 248 bar (3600 psig) Las conexiones de las botellas y los accesorios de las mangueras pueden limitar la presión nominal de entrada. |
| Rangos de Control de Presión | 0 a 0,68 bar (0 a 10 psig) hasta 0 a 34,4 bar (0 a 500 psig) |
| Presiones Nominales de Cambio | 6,8, 17,2 y 34,4 bar (100, 250 y 500 psig) |
| Coeficiente de Caudal (Cv) | 0,06 |
| Máxima Temperatura de Servicio | 80°C (176°F) con asiento de PCTFE 200°C (392°F) con asiento de PEEK 100°C (212°F) con asiento de PEEK y presión máxima de entrada superior a 248 bar (3600 psig) |
Catálogos de Reguladores de Cambio Automático de Botellas de Gas
Encuentre información detallada sobre nuestros reguladores para cambio automático de botellas de gas con materiales de construcción, accesorios, presión y temperatura de servicio.
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler
¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?
Vea más información sobre los distintos tipos de reguladores en diferentes condiciones de aplicación con nuestro vídeo de selección de reguladores.
Encuentre Su ReguladorRecursos para Reguladores Swagelok
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.
Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter 0 Grad eingesetzt werden können.
Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren
Regeldifferenzen treten bei allen Druckminderern auf. Erfahren Sie, wie verschiedene Konfigurationen mit dombelasteten Reglern dazu beitragen, Regeldifferenzen zu minimieren und die Durchflusskurve von Druckreglern abzuflachen.
Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen
Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.