text.skipToContent text.skipToNavigation

Resultados de la búsqueda de "{0}"

¿Está buscando listados de productos relacionados con:

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Filtrar por:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • Schweißsystem

    Für einen konsistenten, effizienten Ansatz beim Schweißen bietet das M200-Orbitalschweißystem von Swagelok ® Präzision, Kontrolle und eine benutzerfreundliche Touchscreen-Steuerung. Damit sind kostengünstige und zuverlässige orbitale Wolframschweißungen (GTAW) für dünn- und dickwandige Rohre rea...

  • Instrumentierung für die Analysentechnik

    Swagelok verfügt über weitreichende Erfahrung und Wissen in der Analyse von Prozessmedien. Wir bieten eine Vielfalt an Lösungen für damit verbundene Anwendungen, darunter auch vollständig entwickelte und hergestellte Fluidsysteme, vorgefertigte Untersysteme, Fluidsystembauteile und unterstützende Fe...

  • Filter

    Mit den Filtern von Swagelok werden flüssige oder feste Verunreinigungen und unerwünschte Partikel im Fluidsystem aufgefangen und entfernt. Das steigert die Leistungsfähigkeit des Systems und sorgt für spezifikationsgerechte Fluidprodukte. An kritischen Stellen in industriellen Fluidsystemen zum Tra...

  • Verschraubungen

    Verschraubungen von Swagelok bieten Betreibern von industriellen Fluidsystemen die Zuverlässigkeit, Montagefreundlichkeit und Dichtheit, die für den sicheren und effizienten Betrieb von Prozessen und Anlagen erforderlich sind. Seit der Einführung der Swagelok ® -Rohrverschraubung im Jahr 1947 ve...

  • Regler

    Für den sicheren Betrieb von Fluidsystemen sind industrielle Druckregler unverzichtbar. Die Druckregler von Swagelok bieten eine konstante und präzise Leistung für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb Ihrer Fluidsysteme. Mit einem weltweiten Expertennetzwerk und kompetenten Field Engineers biet...

  • Probenahmezylinder

    Swagelok bietet eine große Auswahl an Probenahmezylindern aus Metall, die verschiedenen Industrienormen für den Chemikalientransport entsprechen. Diese widerstandsfähigen, druckbeständigen Metallzylinder verhindern eine Freisetzung der Probe während der Probenahme und sind einfach zu reinigen. Mit d...

  • Rohre und Rohrzubehör

    Finden Sie zuverlässige Rohre mit den Werkstoffeigenschaften, die Sie für Ihre Anwendung benötigen. Mit Zubehör zum Schneiden, Biegen, Entgraten und Haltern von Rohren erreichen Sie eine hohe Dichtigkeit und sichern die Langlebigkeit Ihres Systems. Swagelok bietet Rohrleitungen in einer Vielzahl von...

  • Ventile

    Die Ventile von Swagelok sind bekannt für einen dauerhaften und leckagefreien Systembetrieb in kritischen Industrieanwendungen, da sie eine zuverlässige Durchflussregulierung über große Druck- und Temperaturbereiche sowie bei verschiedenen Betriebsbedingungen ermöglichen. Swagelok-Ventile sind für i...

  • Schläuche und flexible Rohre

    Swagelok bietet eine riesige Auswahl an gängigen industriellen Schläuchen sowie Schläuchen für hochreine Anwendungen. Wählen Sie zwischen zahlreichen Innenschlauchwerkstoffen, Verstärkungsarten, Endanschlüssen oder Isolierungsoptionen, um Ihre Anwendungsanforderungen für den Transport von Flüssigkei...

  • Lecksuch-, Schmier- und Dichtmittel

    Mit den Lecksuchmitteln, Schmier- und Dichtmitteln von Swagelok lassen sich Leckagen problemlos finden und beseitigen oder gänzlich vermeiden, noch bevor sich diese auf die Leistung Ihres Fluidsystems auswirken. Lecksuchmittel | Unsere Lecksuchmittel zeigen an, welche Systemverbindungen Undichtigkei...

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.