text.skipToContent text.skipToNavigation
Diaphragm-Sealed Valve

Swagelok® Diaphragm-Sealed Valves

Swagelok diaphragm-sealed valves improve system efficiency while providing effective flow shutoff by minimizing entrapment areas and facilitating purging with a fully swept flow path. They have long cycle lives and are available in a variety of sizes, materials, and configurations to meet the system requirements of high-purity and ultrahigh-purity (UHP) applications.

View Diaphragm Valves

Клапаны Swagelok с мембранным уплотнением выпускаются в различных материалах и конфигурациях для работы в условиях высокой и сверхвысокой чистоты. Коэффициент расхода Cv: от 0,20 до 13. Беспрепятственное прохождение потока и устойчивые к коррозии материалы служат оптимальным выбором для систем, требовательным к высокой чистоте. Предлагаются варианты исполнения с ручным, пневматическим и запорным приводом.

Клапаны Swagelok с мембранным уплотнением могут применяться в процессах ALD, системах с высоким расходом, модульных газораспределительных устройствах, термическом погружении, а также сверхчистых средах, где требуется использование компонентов из фторполимеров.

  • Беспружинные мембранные клапаны Swagelok для модульных газовых систем просты в монтаже, обеспечивают визуальную индикацию направления потока, а конструкция седла обеспечивает более высокую термостойкость
  • Мембранные клапаны Swagelok для большого объема газа обеспечивают сочетание прочности, гибкости и циклического срока службы, они могут применяться в широком ряде сверхчистых систем для отсечения, передачи газов в больших объемах и изоляции
  • Высокотемпературные погружные мембранные клапаны Swagelok могут эксплуатироваться в среде с высокой температурой и высокой степенью чистоты, что делает их отличным выбором для процессов атомно-слоевого осаждения (ALD) и подачи прекурсоров
  • Мембранные клапаны Swagelok из фторполимера сверхвысокой чистоты служат надежным решением для систем распределения химреагентов, деионизированной воды и сыпучих материалов

Есть вопросы о клапанах с мембранным уплотнением?

Свяжитесь с местными специалистами

다이어프램 밸브 카테고리

Springless Diaphragm Valves for Modular Gas Systems, 1.125 in, DE Series

Springless Diaphragm Valves for Modular Gas Systems, 1.125 in, DE Series

Reliable and enhanced control valves with a springless design are ideal for efficient operation in modular gas systems.

Thermal-Immersion Diaphragm Valves, DH Series

Thermal-Immersion Diaphragm Valves, DH Series

Thermal-immersion diaphragm valves are used in high-temperature processes such as atomic-layer deposition (ALD) and precursor delivery applications.

UHP 개폐용 다이어프램 밸브, DP 시리즈

UHP 개폐용 다이어프램 밸브, DP 시리즈

직선형 패턴 및 수동 작동, 통합형 액추에이터가 있는 멀티포트 및 모듈 조립형(MSM)의 초고순도 차단 다이어프램 밸브를 알아보십시오.

UHP 고압 다이어프램 밸브, DPH 시리즈

UHP 고압 다이어프램 밸브, DPH 시리즈

초고순도 고압 다이어프램 밸브는 다양한 애플리케이션에 적합한 폭넓은 크기, 재질, 구성으로 공급 가능합니다.

UHP 대유량 다이어프램 밸브, DF 시리즈

UHP 대유량 다이어프램 밸브, DF 시리즈

스프링 없는 대유량 다이어프램 밸브로 사이클 수명을 늘려보십시오. 스프링이나 나사가 없으므로 청정도가 개선되며, 유체가 잔류하지 않는 매끄러운 유로로 퍼지 성능이 강화됩니다.

Ultrahigh-Purity Fluoropolymer Diaphragm Valves, DRP Series

Ultrahigh-Purity Fluoropolymer Diaphragm Valves, DRP Series

Ensure optimal performance and longevity in UHP chemical systems with a fully swept flow path to minimize stress and fluid contamination.

고순도 고압 다이어프램 밸브, DL 및 DS 시리즈

고순도 고압 다이어프램 밸브, DL 및 DS 시리즈

완전 밀폐 소프트시트 스템 팁, 표준 하단, 판넬 마운팅으로 반복적 차단이 가능한 고순도, 고압 다이어프램 밸브를 알아보십시오.

멀티-밸브 매니폴드

멀티-밸브 매니폴드

다이어프램 밸브가 포함된 멀티밸브 매니폴드를 찾아보십시오. 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계된 이 매니폴드는 고순도 정밀 유체 제어를 제공합니다.

벌크 가스 다이어프램 밸브, LD 시리즈

벌크 가스 다이어프램 밸브, LD 시리즈

High-flow application bulk-gas distribution diaphragm, designed to meet ultrahigh-purity shutoff, bulk-gas distribution, and isolation application needs.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

다이어프램 및 씰 키트, 스템 키트, 액추에이터 키트를 포함한 다이어프램 밸브 예비 부품 및 액세서리용 고품질 밸브 유지보수 부품을 찾아보십시오.

Каталоги клапанов с мембранным уплотнением

Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор запорно-регулирующей арматуры для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Запорная арматура в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.