text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Tuerca Macho Corta

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Tuerca Macho Corta
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-4-VCR-4-.54NC Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - Просмотр изделия
SS-4-VCR-4-.65NC Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - Просмотр изделия
SS-8-VCR-4-.65 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.