Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Verbindungen — T-Stücke
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Verbindungen — T-Stücke
Verschraubungen aus Edelstahl 316 sind für den Einsatz bei hohen Temperaturen und Drücken geeignet. T-Verschraubungen ermöglichen eine Dreifachverbindung zwischen Rohrleitungen und Gewindeanschlüssen – ideal für Abzweigungen in Hochdruckfluidsystemen.
Rohrverschraubungen für mittleren und hohen Druck Rohre Ventile und Zubehör
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4HF60 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | 1/4 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | Просмотр изделия |
| T4MF20 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Konusinnengewinde für mittleren Druck | 1/4 Zoll | Konusinnengewinde für mittleren Druck | Просмотр изделия |
| T6MF20 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Konusinnengewinde für mittleren Druck | 3/8 Zoll | Konusinnengewinde für mittleren Druck | Просмотр изделия |
| T9HF60 | Edelstahl 316 | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für mittleren Druck | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für mittleren Druck | Просмотр изделия |
| T9MF20 | Edelstahl 316 | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für mittleren Druck | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für mittleren Druck | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.