text.skipToContent text.skipToNavigation

Druckminderungsregler, federbelastet — Einstufig

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Druckminderungsregler, federbelastet — Einstufig
Die Serie KPR ist ein kompakter Regler mit hervorragender Genauigkeit, Empfindlichkeit und Einstellungsdruck-Stabilität.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Maximaler Eingangsdruck
Druckregelbereich
Anschlüsse
Anschluss-Konfiguration
KPR1DFC412A20000 Edelstahl 316 6,8 bar (100 psig) 0 bis 1,7 bar (0 bis 25 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde C Produkt anzeigen
KPR1DRB412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 1,7 bar (0 bis 25 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde B Produkt anzeigen
KPR1DRF412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 1,7 bar (0 bis 25 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde F Produkt anzeigen
KPR1ERB412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde B Produkt anzeigen
KPR1ERF412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde F Produkt anzeigen
KPR1FJA415A20000 Edelstahl 316 34,4 bar (500 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A Produkt anzeigen
KPR1FJC412A20000 Edelstahl 316 34,4 bar (500 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde C Produkt anzeigen
KPR1FJF412A20000 Edelstahl 316 34,4 bar (500 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde F Produkt anzeigen
KPR1FRA412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A Produkt anzeigen
KPR1FRB417A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde B Produkt anzeigen
KPR1FRB417A30000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde B Produkt anzeigen
KPR1FRC412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde C Produkt anzeigen
KPR1FRF412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde F Produkt anzeigen
KPR1GJF412A20000 Edelstahl 316 34,4 bar (500 psig) 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde F Produkt anzeigen
KPR1GRA412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A Produkt anzeigen
KPR1GRB412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde B Produkt anzeigen
KPR1GRF412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde F Produkt anzeigen
KPR1JRA412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A Produkt anzeigen
KPR1JRE412A20000 Edelstahl 316 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT - Produkt anzeigen
KPR1JRF412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde F Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.